Lineární odměřování Micropulse BTL 6 PF IO-Link profilové provedení

Jednoduchá konfigurace - časově úsporná instalace a uvedení do provozu

Lineární odměřování Micropulse v profilovém provedení PF jsou bezkontaktní, v absolutních hodnotách měřící systémy určené ke snímání měřené dráhy. Vyznačují se plochým pouzdrem a robustní konstrukcí s vysokým stupněm krytí IP 67. Aktuální polohy na osách jsou „označovány“ magnety, které slouží jako ukazatele polohy a jsou bezkontaktně snímány přes stěnu hliníkového profilu.
Tyto systémy měření dráhy tolerují boční a výškové přesazení až 15 mm.

Výhody a vlastnosti profilového provedení PF

  • plochý tvar, jednoduché přejíždění
  • bezkontaktní snímání měřené polohy
  • necitlivý vůči znečištění, IP 67
  • necitlivý vůči otřesům a vibracím
  • absolutní výstupní signál
  • měřená délka až 4 570 mm
  • rozlišení 1 µm
  • odchylka od linearity ±200 µm
  • chybová a stavová LED indikace

Bezkontaktní systém měření dráhy s IO-Link

Micropulse PF IO-Link je bezkontaktní systémem měření dráhy měřící v absolutních hodnotách, který trvale snímá měřené hodnoty v µm v taktu 1 ms. Tyto měřené hodnoty jsou přenášeny digitálně přímo prostřednictvím IO-Link.

IO-Link je spojení dvou bodů v rámci libovolných sítí. Systém IO-Link je tvořen zařízením IO-Link, např. snímačem nebo akčním členem, IO-Link masterem a propojovacími kabely. Moduly master jsou dostupné ve všech běžných sběrnicových protokolech. Zařízení Micropulse PF IO-Link je prostřednictvím standardního vedení pro snímače/aktuátor připojeno k masteru. Délka vedení je maximálně 20 m. Micropulse PF IO-Link pracuje s komunikační rychlostí COM3 (230 kB), která s 1.1 masterem zvládne jeden procesní datový cyklus 1 ms. Pomocí IO-Link lze v technickém systému zobrazit uživatelské rozhraní podle IODD (IO Device Description). Na základě jednotného toku informací jsou všechny údaje ukládány centrálně a konzistentně, takže lze kdykoliv provádět a reprodukovat parametrizaci.

Vaše přidaná hodnota díky profilovému provedení PF IO-Link

  • jednoduchá konfigurace, rychlá instalace a uvedení do provozu
  • COM3, k dispozici procesní datový cyklus 1 ms, spolehlivé snímání rychlých pohybů
  • OTF, automatická parametrizace za provozu (on the fly)
  • trvalé sledování a diagnostika
  • vysoká přenosová rychlost, rychlý procesní datový cyklus
  • ekonomické propojení díky standardnímu kabelovému konektoru M12
  • jednoduchá integrace do řídicího systému pomocí standardních modulů IO-Link nebo snímačových rozbočovačů
  • pro náročné průmyslové prostředí, mohou být použity společně s Balluff IO-Link-master moduly s krytím IP 67

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář