Kapacitní snímače

BCS Q40 Uniflat – kompaktní, ploché provedení

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von BalluffEkonomická řada kapacitních snímačů ke snímání objektů a hladin je k dispozici v kompaktním plochém plastovém pouzdře 40 x 40 x 10 mm. Snímače jsou dostupné v provedení s kabelem nebo s „pigtailem“.

Použití

Kapacitní snímač BCS Q40 Uniflat detekují olej nebo granulát přes nekovové stěny silné až 6 mm. Díky možnosti montáže na dno nádrže jsou ideálním detektorem netěsností (úniků kapalin).

Příklad použití

  • kontrola obsahu v přívodních systémech
  • kontrola obsahu v obalech
  • snímání stavu naplnění přes kartonové stěny
  • detekce netěsností 

Spínací vzdálenost

Spínací vzdálenost lze nastavit v rozsahu 1 až 20 mm. K dispozici je 20-ti stupňový potenciometr.
Kapacitní snímače Q40 Uniflat v provedení „pigtail“ nabízí PNP výstup, který může být buď jako spínací, nebo rozpínací kontakt.
V případě kabelové varianty lze výstup navíc nakonfigurovat jako NPN. Přitom lze jak NPN, tak PNP samozřejmě nastavit jako rozpínací i jako spínací kontakt.

Montáž

Kapacitní snímače BCS Q40 Uniflat lze namontovat vestavně a upevnit je různými způsoby pomocí šroubů, kabelových svorek nebo úhlových držáků. O flexibilitu se navíc stará univerzální 45° kabelový vývod.

Možnosti upevnění

  • průchozí šrouby M4
  • M3 s oboustrannou ochranou proti otočení matic
  • zapuštěná montáž M4 se šroubem DIN 920
  • k dispozici je úhlový držák pro montážní systém Balluff
  • kabelové svorky k upevnění na nádrže a potrubí

LED indikace napájení a stavu sepnutí.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář