Univerzální zapojení IO-Link

IO-Link 1.1 nabízí neomezené možnosti

Univerzální zapojení IO-Link – neomezené možnosti
Prostřednictvím modulu BNI IOL-771-000-K027 lze připojit k IO-Link libovolnou elektrickou jednotku, tedy všechna zařízení, pomocí až 16 vstupů a výstupů. Procesně tak lze v řídicí rovině nejjednodušším způsobem propojit čerpadla, signální světla, ovládací panely, ventilové bloky, spínací jednotky, předávací jednotky a další. Stačí standardní kabel pro snímače.

Modul na jedné straně nabízí otevřený kabel – podle provedení – s 10 nebo 18 vodiči a na druhé straně nabízí rychlé připojení IO-Link prostřednictvím standardního vedení snímače. Jsou tak splněny požadavky cenově výhodného a flexibilního propojení. IO-Link 1.1 se jednoduše připojí 4 pólovým kabelem.

Tím, že odpadá nákladná souběžná kabeláž, je umožněna nejen štíhlá koncepce kabeláže, ale také se ušetří místo, čas a náklady.

IO-Link zajišťuje nepřetržitou diagnostiku zkratů, přerušení kabelů a přetížení. IO-Link umožňuje centrální nastavení parametrů modulu. 16 kanálů univerzálního zapojení IO-Link lze volně konfigurovat jako vstupy a výstupy prostřednictvím řídicího systému. Každý vstup lze navíc naprogramovat jako rozpínací nebo spínací kontakt.

Výhody IO-Link 1.1

  • kompaktní provedení adaptéru umožňuje přímé připojení různých zařízení
  • díky IO-Link je univerzální a nezávislý na sběrnici
  • připojení k řídicí úrovni pomocí standardního kabelu pro snímače, snižuje náklady na propojovací kabeláž
  • dostupné varianty s 8 nebo 16 vstupními a výstupními signály
  • pro každý port lze volně nastavit parametry a používat jako vstup nebo výstup
  • vstupy lze programovat jako rozpínací nebo spínací kontakt
  • max. zatěžovací proud na jeden port 350 mA
  • max. celkový zatěžovací proud 1,2 A
  • s 1.1-IO-Link materem: úplná funkčnost 1.1, jako ukládání dat a rozšířený datový rámec

Nyní je k dispozici modul s 16 vstupy a výstupy. Modul s 8 vstupy a výstupy bude k dispozici na jaře roku 2013.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář