Difusní snímač s ultra velkým dosahem

Optoelektronické snímače BOS 50K – Super-Long-Range-Technology

Pro komplexní úkoly

V průmyslové automatizaci se používají konvenční difusní snímače. Ty jsou v případě větších spínacích vzdáleností často na hranici svých možností. To však neplatí u nových Balluff difusních snímačů se Super-Long-Range-Technology. Dokážou vyřešit komplexní úkoly i tam, kde dosavadní difusní snímače selhávaly kvůli dosahu.

Snímací vzdálenost až 3,5 m

Výkonné difusní snímače řady BOS 50K se vyznačují maximální snímací vzdáleností až 3,5 m. Jednoduše se obsluhují a rychlému, přesnému zapolohování pomáhá mimořádně dobře viditelný červený světelný bod.

IO-Link

V provedení IO-Link jsou dokonce k dispozici čtyři individuálně konfigurovatelné spínací body. Další vlastnosti IO-Link, jako je možnost stanovení spínací oblasti, zajišťují ještě všestrannější možnosti použití nových difusních snímačů BOS 50K Super-Long-Range.

Vaše výhody

  • difusní snímač pro dosud nedosažitelné spínací vzdálenosti
  • k detekci slabě odrazivých objektů
  • jjednoduché zapolohování: přesný, zřetelně viditelný červený bod
  • pohodlné nastavení: s kalibrací nebo IO-Link
  • IO-Link: až čtyři individuálně konfigurovatelné spínací body

Příklad použití

BOS 50K Applikation

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář