Indukční minisnímače BES Q08

Kompaktní řešení pro komplexní úlohy

Kompaktní zařízení: komplexní úlohy s vysokou taktovací frekvencí – jednoduché řešení

Stroje a automaty mají být čím dál kompaktnější a mají přitom plnit stále komplexnější úlohy. Počet položek, které se mají kontrolovat, stále roste. Zároveň se mají bezpečně provádět komplikované výrobní operace. A to vysokou taktovací frekvencí.

Zde jsou zapotřebí miniaturní snímače využívající nejmodernější technologie, které jsou schopny spolehlivě fungovat v samotném středu dění. K tomu se ideálně hodí indukční minisnímače BES Q08 v robustním pouzdru 8 x 8 mm.

Aplikace

Díky radiálnímu uspořádání citlivé plošky stačí snímačům z rodiny BES Q08 jen několik málo milimetrů montážní hloubky. Proto nacházejí uplatnění zvlášť tam, kde válcové typy jsou příliš dlouhé. Nejlépe se tak uplatňují v robotice – například u ramen uchopovačů nebo kontroly koncových poloh. Díky své vysoké spínací frekvenci několika kHz dokáží tyto snímače detekovat i rychle se pohybující nebo otáčející objekty.

Jednoduchá montáž

Robustní kovové pouzdro se solidním závitovým otvorem M3 zajišťuje snadnou, přímou montáž bez přídavných držáků, a skýtá tak bezpečné upevnění na aplikaci. I v případě zalícované montáže v kovovém prostředí.

Funkční bezpečnost

Hlavní příčinou výpadku snímačů jsou mechanická poškození. Velké spínací vzdálenosti rodiny BES Q08 (až 3násobek normativní hodnoty) umožňují u kritických aplikací umístit pro vaši bezpečnost snímače i ve větší vzdálenosti – aniž by to nepříznivě ovlivnilo jejich funkci.
Elektrické připojení je odolné proti zkratu a chráněné proti přepólování.

Bohatá typová rozmanitost

  • Hranaté provedení 8 x 8 mm
  • Délka pouzdra 20 až 59 mm včetně konektorové přípojky
  • Spínací vzdálenost 1,5 až 3,0 mm – i zalícovaná montáž
  • radiální citlivá ploška na konci nebo na středu pouzdra
  • vestavěný konektor M5 nebo M8, kabelová koncovka s konektorem M5 či M8 nebo kabelová přípojka

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář