Snímače a systémy pro pohonnou a fluidní techniku

S vhodným principem snímače k optimálnímu řešení

Má-li být fluidní a pohonná technika i do budoucna konkurenceschopná, musí použité stroje zajistit vyšší stupeň automatizace a minimální prostoje. K tomu je například třeba splnit následující požadavky

  • výměna produktu pomocí klávesnice
  • lepší energetická účinnost
  • delší doby taktu
  • větší použitelnost
  • krátké doby změny vybavení

Technika měření dráhy Balluff je na tyto výzvy dokonale připravena. A technika měření dráhy Balluff nabízí široké spektrum pro nejrůznější použití – jak ve strojírenství, tak pro výrobu obnovitelných i konvenčních energií. Protože s vhodným principem snímače realizujete optimální řešení.

Systém měření dráhy Micropulse BTL – Stab
systém zpětné vazby pro hydraulické osy integrovaný v tlakové oblasti válce

  • odolný vůči tlaku do 1 000 bar
  • analogový, digitální, průmyslové sběrnice, Ethernet
  • s mezinárodními schváleními pro exploze
  • v pouzdru 34 mm z ušlechtilé oceli

 

Systém měření dráhy Micropulse BTL – Profil
úsporné řešení pro externí montáž

  • robustní a univerzální
  • více poloh s jedním systémem
  • analogový, digitální, průmyslové sběrnice, Ethernet
  • vzdálenost až 15 mm mezi snímačem polohy a systémem. Je bezdotykový!

 

Magneticky kódované systémy měření dráhy a úhlu BML
absolutní a vysoce přesné

  • rozlišení do 1 µm
  • absolutní nebo přírůstkové
  • bezdotykové, pro rychlé regulační aplikace
  • malé provedení

 

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku BES
zjišťují polohy ventilů a koncové polohy hydraulických válců pod tlakem

  • odolný vůči tlaku do 500 bar
  • různá provedení: mini, krátké, široké, dlouhé
  • binární nebo analogové
  • chráněné proti výbuchu

 

Magnetické válcové snímače BMF
pro spolehlivou detekci polohy na pneumatických pohonech

  • velmi přesné a spolehlivé spínání
  • bezdotykové a neopotřebitelné
  • robustní
  • malé pouzdro, těsná montáž

 

Snímače tlaku BSP
pružné a spolehlivé zjišťování tlaků

  • kompaktní provedení pouzdra
  • IO-Link, analogový, digitální
  • lokální ukazatel tlaku
  • do -40 °C

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář