Snímače Vision BVS-E Universal

Univerzální snímač se širokým spektrem použití

Široké spektrum použití

Spektrum použití kamerového snímače Vision BVS-E Universal je rozsáhlé:

  • od inspekcí sestav a kontroly přítomnosti
  • přes čtení a ověřování kódů
  • až k náročným aplikacím, jako je umísťování dílů

V každé poloze

Díky zvláště výkonným nástrojům pro zpracování obrazu, fungujícím na principu snímání obrysu, mohou být všechny díly lokalizovány a zkontrolovány nebo spočítány v každé poloze. Orientaci a polohu dílů je přitom možné přenášet přes příslušné rozhraní.

Bezpečné rozeznávání a identifikace různých kódů ve vysoké rychlosti

Zvláště rychlé a spolehlivé je čtení čárových a data matrix kódů. Může být lokalizováno, přečteno a ověřeno až 40 kódů za sekundu. To činí snímač BVS-E jedinečným.

Vaše výhody

  • Jeden systém, široké spektrum funkcí: možnost snížení Vašich skladových nákladů
  • Analýza založená na obrysu: lokalizujte a kontrolujte díly
  • Kontrola dílů v jakékoliv poloze
  • Rozhraní Ethernet-TCP/IP a RS232: poloha dílů a výsledky inspekcí je možné přenášet do PLC a umožňují lepší řízení procesů
  • Rychlá lokalizace, čtení a ověřování kódů. Spolehlivý i při kontrole velkého množství dílů probíhající za vysoké rychlosti.

Rozsáhlé služby

Využijte u kamerového snímače Vision také naše

  • aplikační poradenství
    Konzultujte své technické požadavky s naším oddělením technické podpory a profitujte z našich zkušeností.
  • Pomoc při uvádění do provozu
    Pro rychlé spuštění výroby pro Vás uvedeme kamerový snímač Vision rychle do provozu – například Vám odborně pomůžeme s nastavením inspekčních nástrojů.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář