Snímače Faktor1 odolné proti sváření

V kovovém pouzdru a s PTFE povlakem

Stroje, které jsou součástí výrobních linek v automobilovém průmyslu, jsou často vystaveny odletujícím svářecím okujím. Výsledkem toho je, že standardní snímače odolné proti sváření v důsledku ulpívání okují rychle selhávají.

Firma Balluff proto vyvinula a nechala si patentovat vysoce kvalitní keramický povlak pro snímače označené Faktor1, které jsou odolné proti sváření. Brání proti ulpívání okují, je odolný vůči otěru a výborně se čistí, protože je založen na keramické směsi PTFE. Životnost snímačů se tak mnohonásobně prodlužuje. Navíc robustní kovové pouzdro zajišťuje těmto snímačům vysokou funkční spolehlivost.

Další výhody

  • vysoká aplikační spolehlivost, a to i při přímém kontaktu s objektem
  • pouzdro a značení snímačů optimalizované pro automobilový průmysl
  • ideální pro aplikace s detekcí objektů z různých materiálů (ocel, Al, CuZn a Cu)
  • snímače Steelface 20 x 32 mm: vysoce-odolný keramický povlak, odolný vůči odletujícím okujím vznikajících při svařování
  • kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou instalaci a integraci

Oblasti použití

  • svařovací zařízení
  • lehké konstrukce
  • automobilový průmysl
  • dopravníky
  • manipulace
  • montáž
  • speciální strojírenství

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář