Systém Ident pro velká množství dat a vysoké rychlosti

Až 8krát rychlejší než standard ISO 15693

Pro montážní linky. které chtějí zůstat konkurenceschopné, je nepostradatelná rychlá bezkontaktní datová komunikace prostřednictvím Industrial RFID. Nový systém Ident společnosti Balluff nabízí potřebný výkon: Je až 8krát rychlejší než standard ISO 15693.

Datové nosiče s bezkonkurenčně velkou pamětí a nejvyšší rychlostí zápisu a čtení se společně s výkonnou vyhodnocovací jednotkou BIS V zajišťují nejlepší vlastnosti: Taktovací časy se zkrátí a výkonnost vzroste.

Veškerá data jsou k dispozici v reálném čase. A decentralizované uchovávání dat zaručuje nejvyšší bezpečnost.

Vaše výhody

  • velká kapacita paměti až 128 kB
  • velmi rychlý přenos dat mezi záznamovým/čtecím zařízením a datovým nosičem
  • robustní, kompaktní komponenty s vysokým stupněm krytí (až IP 68)
  • bezúdržbový a bezakumulátorový datový nosič s technologií FRAM, díky tomu je k dispozici prakticky neomezený počet cyklů zápisu a čtení
  • datová komunikace s mimořádným zabezpečením proti poruchám a s vysokou datovou spolehlivostí
  • Potenciál k úsporám díky připojení až 4 záznamových/čtecích hlav k jedné vyhodnocovací jednotce
  • Kombinace RFID a senzoriky prostřednictvím integrovaného modulu IO-Link-Master
  • decentralizované uchovávání dat zaručuje nejvyšší bezpečnost

Powertrain Assembly

  • rotační stoly (pro montáž a obráběcí stroje)
  • držáky obrobků (například zařízení pro upínání obrobků v obloukových svařovacích zařízeních)
  • stroje s výměnnými nástroji (lisy, nástroje pro vstřikové lití)

Příklad použití

Powertrain Assembly

Při montáži motorů, převodovek a součástí podvozku jsou vyžadovány nejvyšší rychlost, datová spolehlivost a transparentnost. To všem zaručuje systém Ident společnosti Balluff. Nejvyšší rychlostí zpracovává největší množství dat.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář