Magneticky kódovaný systém měření dráhy a úhlu BML­S1G

Absolutně přesný. Pro dlouhé měřené úseky

Velmi přesný na dlouhých měřených úsecích

V absolutních souřadnicích kódovaný systém měření dráhy BML-S1G nabízí rozlišení 1, 2, 5 nebo 10 µm na měřených délkách až 48 m. Navíc má malou konstrukční velikost.

Provoz bezpečný z hlediska elektromagnetické kompatibility

Robustní kovové pouzdro s ocelovým dnem chrání před elektromagnetickými vlivy. Umožňuje spolehlivý provoz i v silně znečištěném prostředí.

Jednoduchá montáž a instalace

Díky absolutnímu kódování je hodnota polohy k dispozici ihned po zapnutí. Díky montážním tolerancím a diodové zpětné vazbě je seřizování a montáž velmi snadné.

Diagnostická funkce

Diagnostická funkce umožňuje rychlou detekci chyb a zajišťuje tak krátké prodlevy během seřizování a při výskytu chyb.

Vaše výhody

  • absolutní měřicí systém pro velké délky až 48 m
  • jednoduchá instalace díky vícebarevným diodám a velké montážní toleranci
  • s rozhraním BISS-C nebo SSI
  • vysoká systémová přesnost a rozlišení
  • robustní kovové pouzdro s ocelovým dnem

Typické aplikace

Zpětná vazba polohy pohybujících se lineárních os.
Stroj pro řezání vodním paprskem dokáže ve všech osách přesně sledovat polohu řezné linie i v případě velkých délek.
Na obráběcích centrech na dřevo nebo hliník jsou přesně prováděny vývrty a řezy.

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář