Nové moduly průmyslové sběrnice s připojením IO Link

Devicenet a EtherCAT

Abyste si mohli vybrat optimální síťové komponenty, nabízí společnost Balluff celé spektrum výkonné síťové techniky, která kromě rozvaděče nenechá žádná přání nesplněná. Nezávisle na výrobci řízení mohou být jednoduše sestaveny vhodné komponenty.

Plná funkčnost IO Link

Nové moduly Devicenet a EtherCAT s IO Link podporují optimální provoz. Veškeré výhody výkonného komunikačního standardu jsou účinné až do nejnižší úrovně. To vám zajistí nejen volnost při instalaci, ale také jednoduchou kabeláž, kompletní diagnostiku a centrální nastavování parametrů. Spolehlivě tak lze zabránit výpadkům systému a v případě pádu zařízení rychleji uvést opět do chodu. Uživatelé tak získají čas, ušetří náklady a díky inteligentní spojovací technice zajistí vyšší kvalitu procesu.

Devicenet-Master se čtyřmi porty IO-Link a displejem

Moduly Devicenet-Master se čtyřmi otvory IO-Link-Master, které mohou být parametrizovány a používány nezávisle na sobě. Díky tomu jsou k dispozici čtyři dodatečné, volně konfigurovatelné standardní porty I/O, které nabízí dalších osm vstupů a výstupů pro standardní snímače a akční členy.

Moduly Balluff Devicenet jsou vybaveny displejem umožňujícím snadnou obsluhu. Zde mohou být nastavena čísla stanovišť a vyvolány funkce modulu a stav hardwaru a softwaru. To zvyšuje spolehlivost a zjednodušuje údržbu.

Modul EtherCAT s osmi porty IO-Link, integrovaným displejem a webovým serverem

Osm portů IO-Link nového modulu EtherCAT lze parametrizovat a používat naprosto nezávisle na sobě. Ty rovněž mohou být volně konfigurovány jako standardní porty I/O a nabízí tak osm dodatečných vstupů a výstupů pro standardní snímače a akční členy.

Stejně jako všechny ethernetové moduly společnosti Balluff také modul EtherCAT nabízí integrovaný webový server a integrovaný displej k rychlé diagnostice bez dodatečného hardwaru nebo softwaru. Jednoduše spusťte Internet Explorer a připojte se. Zobrazí se stav modulu.

Ještě jednodušší než klasická provozní sběrnice

  • automatické zadávání adresy
  • bez síťových změn
  • vestavěná diagnostika s lokalizací chyb
  • bez konfigurace switche a bez složité úpravy adres MAC nebo IP

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář