Optoelektronické minisnímače s laserem

Laser BOS 5K je nejvhodnější pro rozpoznávání malých dílů

Malé, kompaktní a výkonné
Optické snímače výrobní řady BOS 5K nyní nabízejí rovněž minisnímač s laserem: jako světelný snímač s potlačeným pozadím, reflexní světelná závora a jednocestná světelná závora.

Minilaser se používá v případech, kdy je zapotřebí levnější a výkonnější snímač. Díky laserové třídě 1 nepotřebuje žádná ochranná opatření. A jeho kompaktní kryt je ideální v stísněných montážních podmínkách.

Vysoká snímací vzdálenost s vyšší funkční rezervou
Jeho jemný laserový paprsek je dobře viditelný na velké vzdálenosti, je snadno nastavitelný a umožňuje vysoké snímací vzdálenosti, které přinášejí větší funkční rezervu.

Hlavní oblast použití: rozpoznávání malých dílů v rychlých procesech
Je předurčený pro obalový průmysl, skladovací a dopravní techniku a strojírenství a je ideálně vhodný pro přesné úkoly jako rozpoznávání malých dílů. A jeho vysoká spínací frekvence umožňuje použití v rychlých procesech průmyslové automatizace.

Jednoduchá manipulace
Lze jej rychle přizpůsobovat různým aplikacím. Pro přepínání rozpínacího/spínacího kontaktu postačuje otočný přepínač. A stejně jednoduše se nastavuje jeho citlivost – podle typu snímače pomocí šestiotáčkového potenciometru nebo potenciometru 270°.

Přehled nejdůležitějších výhod

  • rozpoznávání menších předmětů nebo vlastností předmětů
  • bezpečné zjišťování předmětů na velké vzdálenosti
  • velká snímací vzdálenost při malé konstrukci
  • pro těsné prostorové podmínky
  • tam, kde je zapotřebí viditelný světelný paprsek

Typy

světelný snímač s HGA do snímací vzdálenosti 300 mm

  • precizní přizpůsobení aplikaci pomocí šestiotáčkového potenciometru
  • rozpoznávání malých dílů díky přesnému světelnému paprsku (0,5 mm při 170 mm)
  • jednoduché přepínání rozpínacího/spínacího kontaktu přes otočný přepínač

reflexní světelná závora do snímací vzdálenosti 10 m

  • precizní přizpůsobení aplikaci s potenciometrem 270°
  • rozpoznávání malých dílů díky přesnému světelnému paprsku (6 mm při 3 m)
  • jednoduché přepínání rozpínacího/spínacího kontaktu přes otočný přepínač

jednocestná světelná závora se snímací vzdáleností do 30 m

  • precizní přizpůsobení aplikaci s potenciometrem 270°
  • rozpoznávání malých dílů na velké vzdálenosti díky přesnému světelnému paprsku (6 mm při 3 m)
  • jednoduché přepínání rozpínacího/spínacího kontaktu přes otočný přepínač

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář