Optimální upevnění snímačů

Systém montáže v novém praktickém provedení a nové držáky

Aktualizace systému montáže BMS – bezpečné upnutí zaručeno
Univerzální systém montáže BMS nabízí nové provedení pro optimální a jednoduché upevnění snímačů v aplikaci. S menší manipulací lze rychle a pružně provádět i komplikované polohovací úkoly.

Robustní, univerzálně použitelná
Upevňovací technika je určena pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Mechanicky maximálně zatížitelné součásti – základní držák, kloubový spoj a držák snímače – jsou vyrobeny z odolné zinkové tlakové slitiny.

Jednoduchá manipulace
Základní držák je vhodný pro všechny montážní profily výrobce a zcela zakrývá drážku. Na jedné straně je silně zploštělý, a proto je poprvé vhodný i pro přímou nástěnnou montáž. Upevňovací šrouby jsou přístupné z jedné strany.

Kloubový spoj i držák snímače lze pomocí upínacího mechanismu nasadit na tyč bez rizika prokluzování. Pro jejich upevnění postačuje vždy jediný šroub.
Pro snazší nastavení je kloub vybaven stupnicí natočení.

Nové upínací držáky – použitelné bez nářadí
Nové upínací držáky Balluff pro snímače M12, M18 a M30 umožňují jednoduchou manipulaci. Jsou použitelné bez nářadí.
Po nasazení snímače postačuje pro bezpečné uchycení ruční dotažení rýhované matice.
Ve zvláštních podmínkách prostředí, jako např. při zvýšených teplotách nebo silných vibracích, lze rýhovanou matici ještě dodatečně utáhnout vidlicovým klíčem.
Upínací držáky jsou vyrobeny bez plastových dílů. Proto jsou vhodné pro vysoké teploty až do 500 °C.

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář