Indukční snímače BES s IO-Linkem

Jednoduché nastavení pomocí IO-Linku

Optimální vzdálenost předmětů

Nové indukční snímače BES s nastavitelnou spínací vzdáleností nabízejí pohodlné nastavení přes IO-Link. Snímač při zadávání parametrů přes IO-Link kontroluje, zda má správnou vzdálenost od zjišťovaného předmětu. Zabraňuje tak poškozením, která mohou způsobit příliš blízké předměty.

Zabezpečení přípustné pracovní oblasti

Navíc se kontrolujte dodržování přípustné pracovní oblasti. Tím je zaručeno, že je snímač nastaven výhradně v bezpečné pracovní oblasti. Spolehlivě se zabrání škodám na snímači nebo stroji.

Oblasti použití

Tím se snímači otevírají zcela nové oblasti použití. Lze například zajistit optimální najíždění kulatých ovladačů nebo precizní přizpůsobení snímačů v lineárních pohybech vůči cílům, které se ze strany blíží do oblasti snímání.

Režim SIO

Po úspěšném zadání parametrů přes IO-Link může být snímač nastaven do režimu SIO a poté pracuje jako běžný standardní snímač.

Provedení

Indukční snímač BES s IO-Linkem je dostupný v provedení M12x1 (objednací kód: BES04FK, typové označení: BES M12MI-PSIC20C-S04G). Jeho spínací vzdálenost je 0,5 až 2 mm.

Vaše výhody

  • sériová výroba strojů díky jednotné montáži a následnému zadávání parametrů přes IO-Link
  • dálková kontrola díky hodnotě vzdálenosti zasílané přes IO-Link
  • montážní kontrola prostřednictvím sledování oblasti nastavení
  • omezení škod na snímačích a strojích
  • cenově výhodná třídrátová standardní kabeláž

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář