Kompaktní kapacitní minisnímače BCS s vyhodnocovacím zařízením s IO-Linkem

Ideální pro omezený montážní prostor

Kapacitní minisnímače lze díky kompaktním rozměrům používat i v prostorově omezených podmínkách, protože jejich nastavení se provádí pohodlně na připojeném vyhodnocovacím zařízení. Pro montážní lišty je k dispozici nové kompaktní komfortní vyhodnocovací zařízení s IO-Linkem.

Univerzální vlastnosti

  • Výběr výstupní funkce: PNP / NPN / spínací kontakt / rozpínací kontakt…
  • … analogový výstup 0–10 V nebo 4–20 mA dostupný přes IO-Link
  • displej LED
  • spínací bod s možností učení a spuštění
  • dynamické rozeznávání předmětů
  • volně volitelné doby zpoždění
  • dvoubodové řízení přes nastavitelnou hysterezi
  • kontrola vstupu snímače
  • plný přístup IO-Link ke všem funkcím
  • přípojka pigtail a kabelová přípojka

Provedení

Nabídka více než 30 různých kapacitních minisnímačů BCS zahrnuje velmi kompaktní konstrukce, od Ø 4 mm i kotoučové konstrukce. Doplňkově lze připojit všechny pasivní vysokoteplotní a/nebo vysokotlaké snímací hlavy. Tím Balluff jako první výrobce nabízí kompletní řadu kapacitních snímačů s IO-Linkem.

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář