Řešení pro polovodičový průmysl

Kompaktní, spolehlivý, výkonný a precizní

Společnost Balluff nabízí polovodičovému průmyslu široké spektrum mimořádně spolehlivých snímačů, systémů a příslušné konektivity, aby vyhověl jejich narůstajícím požadavkům: pro výrobce zařízení a vlastní výrobní proces. Naše zakázková řešení rovněž přispívají k tomu, že zařízení k výrobě polovodičů mohou být využívána mimořádně efektivně a s vysokou spolehlivostí.

 

Oblasti použití

Detekce stavu naplnění a netěsností
Kapacitní snímače zajišťují procesy v polovodičovém průmyslu

Kapacitní snímače Balluff BCS se používají ke snímání stavu naplnění. Snímají všechny – i nevodivé – materiály, jako jsou kapaliny, granuláty, prášky v přímém kontaktu nebo přes stěnu nádoby.
Naše technologie SmartLevel poprvé umožňuje spolehlivě snímat také koncentrované kyseliny a louhy v plastové nádobě s tloušťkou stěny až 10 mm. Snímače SmartLevel přitom dokáží kompenzovat vlhkost, pěnu a usazeniny všech typů. Jednoduchá montáž a možnost integrace, i do stávajících zařízení, navíc snižuje náklady.

 

Obrábění waferů – manipulace krok za krokem
Spolehlivé snímání polohy mezi citlivými procesními kroky

Miniaturizace v polovodičovém průmyslu neustále pokračuje. Pro oblast manipulace s wafery a nosiči nabízí společnost Balluff minisnímače, které dokonale vyhovují těmto požadavkům. K dispozici jsou různé technologie miniaturní konstrukce:
optoelektronické, indukční, kapacitní snímače a snímače s optickými vlákny pro detekci objektů a měření vzdálenosti.

Pro oblast nízkého napětí jsou vhodné indukční snímače Namur.

Vaše výhody

  • efektivní využívání zařízení díky přesným a výkonným výrobkům
  • vysoká disponibilita zařízení díky spolehlivé senzorice
  • kompaktní konstrukce díky miniaturním snímačům
 

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář