Systémy absolutní zpětné vazby pro pohonnou techniku

Kompaktní snímače dráhy s měřením v reálném čase a vysokým rozlišením BML-S1H

Zvýšit produktivitu a šetřit zdroje

Pokud chcete zvýšit produktivitu a šetřit zdroje, jsou podmínkou efektivní, inteligentní a regulované pohony s vestavěnými nebo integrovanými systémy k měření dráhy poskytující zpětnou vazbu a systémy ke snímání polohy.

Například tak umožňují rychlou a bezpečnou automatickou změnu formátů, zdvihů a koncových poloh os. Tím je zaručena flexibilní výroba a podporována produktivita.
Dynamické řízení pohonu na míru přizpůsobené výrobku při maximálním počtu zdvihů zaručuje také energeticky efektivní výrobní proces. To zajišťuje vysokou dynamiku a přesnost polohování lineárních os razicích, vysekávacích nebo ohýbacích strojů.

Systém absolutní zpětné vazby BML-S1H – prostorově úsporný nebo v kompaktním pouzdře k externí montáži

Extrémně malé montážní systémy BML-S1H v kovovém pouzdře se vejdou i do nejužšího montážního prostoru a výborně se hodí k individuální integraci do elektrických pohonů.

Vysoce přesný a dynamický – zvyšuje energetickou účinnost a kvalitu pohonu

Snímače BML-S1H pro měření dráhy v reálném čase pracují bezdotykově s vysokou linearitou. Poskytují tak optimální zpětnou vazbu o poloze i v případě vysoce dynamických aplikací s pojezdovou rychlostí až 10 m/s a nabízí nejvyšší kvalitu regulace – s maximální energetickou účinností. Díky rozlišení 1 µm lze dosáhnout třídy přesnosti až ±7 µm.

Funkční spolehlivost díky perpendikulární permanentní magnetizaci

Magnetická tělesa Balluff jsou magnetizována speciálním způsobem – kolmo (perpendikulárně). Proto poskytují absolutně homogenní magnetické pole, které zaručuje vysokou funkční spolehlivost a kvalitu nastavení měřítka.

Oblasti použití systémů měření dráhy BML-S1H

  • elektrické osy
  • motory
  • lineární vedení
  • jednotky Pick-and-Place
  • Oblast pohonu měřicích a zkušebních zařízení

Aplikace

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář