Optoelektronické snímače BOS 6K s vysokou třídou ochrany

Nyní se schválením ECOLAB

Řada výrobků BOS 6K kompaktní třídy nabízí vysoký výkon a lze je používat téměř všude. Nová generace s vysokou třídou ochrany IP 67 a IP 69K je schválena podle normy ECOLAB. Proto je vhodná pro potravinářský průmysl. Odolná proti působení čisticích prostředků a vodního proudu plní náročné požadavky aplikací.

Široká paleta výrobků

Spektrum těchto optosnímačů sahá od světelných snímačů (s podsvícením [HGA] a bez něj) přes jednosměrné světelné závory až po reflexní světelné závory s automatickou kolimací i bez ní. V provedení s červeným světlem nebo s laserem třídy 1. Varianty s podsvícením navíc nabízí velmi malý posun odstínu šedé. Sortiment výrobků doplňují snímače vzdálenosti s rozsahem 20–80 mm a laserový kontrastní snímač.

Jednoduchá montáž a obsluha

  • snadná montáž – rybina je základem inteligentní upevňovací koncepce
  • rychlé vyrovnání: červené světlo a laser jsou dobře viditelné i na velké vzdálenosti; jednocestné světelné závory nabízejí úctyhodný dosah až 18 m
  • jednoduchá a osvědčená koncepce seřizování: prostřednictvím kalibračních tlačítek

Rozpínací/spínací kontakt přepínatelný

Funkce rozpínacího a spínacího kontaktu v jednom spínači omezuje množství variant, zvyšuje flexibilitu aplikací. A šetří náklady.

Další výhody

  • integrované, dobře viditelné diody
  • chráněná optika
  • robustní tlačítka
  • otěruvzdorné popisky laseru
  • mimořádně zatížitelný kovový konektor
  • rozsáhlé montážní příslušenství

Dodatečné výhody

Díky malé konstrukční velikosti jsou ideální pro aplikace, ve kterých je nedostatek místa. Nebo když se senzorika musí podřídit designu stroje a má být nenápadná.

Příklady aplikací

  • Polohování upínacích čelistí
  • Detekce základních desek
  • Detekce průhledných láhví
  • Snímání malých objektů v montážní technice

Aplikace

Reflexní světelná závora ke snímání průhledných lahví

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář