Ultrazvukové snímače BUS s nejvyšší chemickou odolností a nepropustností

Pro snímání stavu agresivních médií a v místech s vysokým tlakem

Nejvyšší chemická odolnost a nepropustnost

Pokud pracujete s agresivními médii a v místech s vysokým tlakem, doporučujeme ultrazvukové snímače BUS M30E2-… Jejich ultrazvukové převodníky jsou chráněny fólií PTFE, která je utěsněna O-kroužkem z FFKM na ocelové těleso (ocel 1.4571).

Díky tomu je dosažena velmi dobrá odolnost vůči agresivním médiím a nejvyšší chemická odolnost. Ultrazvukové snímače BUS M30E2-… se skvěle hodí pro potravinářský průmysl.

Odolné tlaku až 6 bar

Ultrazvukové snímače BUS M30E2 lze používat k měření stavu za normálního tlaku nebo v nádržích a nádobách s přetlakem až 6 bar. Speciální softwarové filtry rovněž umožňují použití v nádobách, které jsou plněny svrchu nebo jsou vybaveny míchacím zařízením. Tlakotěsná montáž do nádrže se provádí pomocí závitové příruby 1".

Provedení

Ultrazvukové snímače BUS M30E2 jsou vybaveny dvěma spínacími výstupy v provedení PNP nebo jedním analogovým výstupem a jedním spínacím výstupem PNP. Provedení se spínacím výstupem nabízí tři provozní režimy:

  • jednoduchý spínací bod
  • obousměrná reflexní závora
  • rámcový provoz

Aktuální stav spínacích výstupů, příp. analogového výstupu lze odečítat na dvou tříbarevných diodách.

Další vlastnosti

  • dva snímací rozsahy s měřicí oblastí 30 mm až 1,3 m
  • kalibrace pomocí dvou tlačítek
  • rozlišení 0,025 mm až 2,4 mm

Jednoduché nastavení snímače

Veškerá nastavení na snímačích se provádí prostřednictvím TouchControl. Dobře čitelný třímístný diodový displej trvale ukazuje aktuální vzdálenost a automaticky přepíná zobrazení mezi mm a cm.

Volitelný způsob nastavení

Spínací a analogový výstup se volitelně nastavuje zadáním požadované číselné hodnoty vzdálenosti nebo pomocí kalibračního tlačítka. Uživatel může zvolit preferovaný způsob nastavení.

Přehled výhod

  • Lze je používat za normálního okolního tlaku nebo v přetlaku
  • Membrána PTFE na ochranu proti agresivním médiím
  • Ocelové pouzdro pro použití v potravinářském průmyslu
  • Utěsnění pouzdra O-kroužkem z FFKM pro nejvyšší chemickou odolnost
  • Digitální displej s přímým zobrazením měřené hodnoty
  • Číslicové nastavení snímače pomocí digitálního displeje

Použití: pro měření stavu v nádržích

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář