Profinet: moduly Push-Pull pro optické vodiče a měděné kabely

Pro kabeláž v náročném průmyslovém prostředí

Optické vlákno nebo měď
Společnost Balluff rozšířila řadu modulů Profinet o varianty Push-Pull. K dispozici jsou v provedení s optickým vláknem nebo měděným kabelem. Obě provedení jsou vybavena připojovací technikou Push-Pull podle normy AIDA (Automatisierungs-Initiative Deutscher Automobilhersteller – Automatizační iniciativa německých výrobců automobilů) pro průmyslové sběrnice a napájecí vedení. Díky tomu je kabeláž mimořádně jednoduchá.

Optické vlákno a měď
Kromě toho existuje modul, který propojuje oba světy. Protože nabízí přípojku Push-Pull jak v provedení s optickým vláknem (SCRJ), tak měděným vodičem (RJ45). Další výhoda: Tento vstupní a výstupní modul nepotřebuje další externí modul pro přechod z mědi na optické vlákno. Moduly budou k dispozici od roku 2015.

Pro připojení optických vodičů
Optické připojení se doporučuje pro silně využívané aplikace s intenzivním datovým provozem. Díky automatickému oddělení potenciálů lze zabránit kompenzačním proudům a přepětí.

Další vlastnosti: displej, integrovaný switch a webový server
Stejně jako všechna ethernetová zařízení IO-Link-Master společnosti Balluff i moduly Push-Pull nabízí integrovaný displej s informacemi a vlastní diagnostikou. Integrovaný switch slouží k výstavbě liniové struktury Profinet. Vestavěný webový server ukazuje stav modulu se všemi aktuálními informacemi rozšířené diagnostiky.

IO-Link 1.1
Prostřednictvím 8 portů IO-Link na modulech Push-Pull jsou k dispozici veškeré funkce IO-Link 1.1.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář