Optoelektronická přesnost s červeným světlem a laserem v malých, výkonných pouzdrech

Pro montáž a použití v nejtěsnějším prostoru

Pro přesné zachycení malých součástek nebo jemných obrysů při těsných montážních podmínkách jsou u firmy Balluff k dispozici vysoce přesné optické snímače s červeným světlem a laserem: jako difuzní světelné snímače nebo s potlačeným pozadím, jako jednocestná světelná závora nebo také speciální pro náročná prostředí. Tato malá, výkonná pouzdra s krytím IP 67 s jejich jemným, přesným světelným paprskem mají převahu nad jinými optoelektronickými snímači této velikosti.

Laserová provedení – bezpečné detekce malých součástek až do 0,3 mm

Všechna laserová provedení nabízí laserovou třídu 1, a jsou tak bezpečná pro zrak. Jejich přesné spínací vlastnosti je předurčují pro vysoce přesné polohovací úkoly. Laserové snímače tak přesvědčují například při kontrole výšky ukládání.

Laserová jednocestná světelná závora BOS 08E – pro nejmenší součástky, drážky nebo otvory

Přesně zaměřený laserový paprsek rozeznává již nejmenší odchylky. Přesné spínací vlastnosti umožňují detekci extrémně tenkých objektů nebo mezer.

  • robustní pouzdro z ušlechtilé oceli (1.4404) – ideální pro potravinářský průmysl
  • válcové provedení – snadno namontovatelné
  • zvláště kompaktní – pro sériovou montáž více snímačů v těsných zařízeních

Kontrola hardwarových komponent: jsou správně namontovány?

Laserový světelný snímač BOS Q08M – pro nejmenší objekty a obrysy

Vynikající, jemný světelný paprsek lze přesně zaměřit – také uprostřed těsně uložených součástek. Proto se laserový světelný snímač výborně hodí pro malý prostor, zejména díky tomu, že jeho pouzdro je pouze 40 mm dlouhé. Další plus: periskopová konstrukce s malou aktivní plochou umožňuje částečně zapuštěnou montáž, takže je viditelná jen hlava snímače. Tato laserová světelná čidla tak lze výborně umístit i na nepřístupných místech.

  • robustní kovové pouzdro se závitovými otvory
  • rychlé a přesné umístění do požadované polohy díky patentované koncepci montáže
  • Lifetime alarm
  • místo šetřící, procesu blízká montáž
  • přesné spínací vlastnosti zajišťuje aplikace Pick and Place

Kontrola přítomnosti: Nachází se CD v chapadle?

Provedení s červeným světlem – rozmanité použití díky potlačenému pozadí

Všechna provedení s červeným světlem poskytují díky technologii PinPoint ostrý a homogenní bod červeného světla, který lze přesně ustavit. Díky potlačenému pozadí mají rozmanité použití.

Potlačené pozadí v miniaturním formátu světelného snímače BOS 08E – pro prakticky barevně nezávislou detekci objektů

  • přesná detekce malých součástek do 0,3 mm
  • snímací délka 1–30 mm
  • snadno a rychle nastavitelné pomocí potenciometru
  • mimořádně krátké pouzdro pro jednoduchou montáž šetřící místo
  • plně zalité pouzdro z nerezové oceli (1.4404) pro rozšířené oblasti použití

Dodávané také s pevně nastavenou snímací vzdáleností 20 mm.

Kontrola blistrových balení: Jsou plně osazena?

Světelný snímač BOS 12M s pevně nastaveným potlačeným pozadím – k detekci nejjemnějších struktur objektů

Díky nanejvýše přesnému světelnému bodu 1,5 mm jsou snímače schopny zachycovat velmi malé a jemné detaily. Díky přídavnému stabilizačnímu výstupu je každé rozladění ihned rozeznáno a signalizováno. To zvyšuje spolehlivost i produktivitu vašich strojů.

  • malý světelný bod jako laser – extrémně přesný
  • bezpečné rozeznávání drátů do průměru 0,05 mm
  • odolné vůči rušení i při extrémním cizím světle
  • kompaktní pouzdro – snadno montovatelné a šetřící místo

Kontrola základních desek: Jsou přítomné všechny součásti?

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář