Optoelektronické snímače vzdálenosti BOD 23K laserové třídy 1

Spolehlivé měření – nezávisle na materiálu a povrchu

Přesnost opakování

Pro spolehlivé, stabilní měření nezávisle na vlastnostech povrchu byly vyvinuty analogové optoelektronické snímače vzdálenosti BOD 23K. Stojí za nimi technologie Time-of-Flight (TOF) a vysoká přesnost opakování v rozsahu milimetrů.

Pro vysoké nároky

Snímače BOD 23K mají certifikát Ecolab a dodávají se v třídách krytí IP 67 a IP 69K. Poskytují tak vysokou nepropustnost, jsou odolné vůči médiím, a splňují tak vysoké nároky potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Bezpečné pro zrak

Díky laserové třídě 1 umožňují tyto optoelektronické snímače vzdálenosti bezpečnost za nízkou cenu.

Výhody

  • stabilní měření nezávisle na vlastnostech povrchu díky technologii TOF
  • analogový výstup s 2 body učení
  • vysoký dosah až 5 m
  • maximální ochrana díky laserové třídě 1
  • vysoká přesnost opakování v rozsahu milimetrů
  • vysoký stupeň krytí ve třídách IP 67 a IP 69K
  • certifikace Ecolab

Využití

  • Laserová třída 1: rozmanité použití v automobilovém průmyslu
  • spolehlivé umístění do požadované polohy nezávisle na materiálu a vlastnostech povrchu
  • jednoduché a intuitivní ovládání snímače
  • kompaktní konstrukce a nekomplikovaná montáž na zařízení
  • cenově výhodné řešení pro úkoly umísťování do požadované polohy v rozsahu měření 5 m

Aplikace

  • Měření výšky ukládání kovových a plastových součástek
  • Určování polohy robotů v automobilovém průmyslu
  • Kontrola průměru u svitků plechů ve výrobě karosérií

Příklad použití

Snímače BOD 23K spolehlivě kontrolují výšku ukládání plastových panelů

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář