Snímač dráhy s rozhraními Ethernet v reálném čase

Pro rychlé, přesné a absolutní měření polohy a rychlosti

Tyčové a profilové konstrukce se systémy Profinet, EtherCAT, VARANTyčové a profilové konstrukce se systémy Profinet, EtherCAT, VARAN
Snímače dráhy Micropulse BTL v tyčové a profilové konstrukci s připojením Ethernet v reálném čase umožňují rychlé, přesné a absolutní měření polohy a rychlosti. Systémy bez opotřebení s bezkontaktním principem měření jsou necitlivé vůči znečištění a odolné proti nárazům a vibracím. Prostřednictvím definované výměny parametrů mohou být jednoduše zabudovány do řízení. To šetří čas a náklady.

Synchronní data v reálném čase

Snímače dráhy podporují vysoce dynamické a přesné řídicí procesy prostřednictvím systému Profinet – Isochronous Real Time (IRT), EtherCAT – Distributed Clocks (DC) nebo VARAN – Phase Locked Loops (PLL).

32 měřených hodnot s jediným měřením

Snímače dráhy Micropulse série BTL7-V mohou detekovat a zpracovávat až 16 snímačů polohy. Ke každému snímači polohy mohou být vysílány dvě hodnoty: poloha a rychlost.

Flexibilní magnetický režim

Série BTL7-V může být provozována jako magnetický typ 1–16. Snímač automaticky rozezná, kolik magnetů je v měřené oblasti. Tato funkce usnadňuje provoz u aplikací s proměnlivým počtem magnetů.

Aplikace

Snímače dráhy s rozhraním Ethernet v reálném čase lze používat všude, kde je vyžadována vysoká dynamika řízení a přesnost. Například ve

  • zpracování materiálů
  • průmyslu plastů
  • tvářecí technologii
  • potravinářském průmyslu

Jednoduché připojení snímačů dráhy k řízení a k síti zařízení

Jednoduché připojení snímačů dráhy k řízení a k síti zařízení

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář