Optoelektronické distanční snímače BOD 6K

S nastavitelným rozsahem měření – pro flexibilní přizpůsobení vaší aplikaci

 Optoelektronické distanční snímače BOD 6K

Nastavitelný rozsah měření mezi 30 a 200 mm

Při přesném umístění drobných dílů nyní mají uživatelé více flexibility. Protože nové distanční snímače BOD 6K mají nastavitelný rozsah měření, který je možné optimálně přizpůsobit různým aplikacím.

Individuální přizpůsobení – jednoduché Teach-in

Jejich charakteristiku je možné invertovat. A spínací výstupy je možné individuálně obsadit pro otevírání nebo zavírání. Přitom je přizpůsobení jednoduše a rychle vyřízeno prostřednictvím Teach-in. BOD 6K poskytují vysokou ochranu a umožňují přesnost s vysokou rozlišovací schopností za nízkou cenu.

Aplikace

  • Umísťování drobných dílů při výrobě a montáži, např. v automobilovém průmyslu
  • Umísťování dvou samostatných pneumatických lineárních os v krimpovacích automatech

Výhody

  • Nastavitelný rozsah měření mezi 30 a 200 mm
  • Analogový výstup 1...10 V s dodatečným spínacím výstupem
  • Rozlišení 0,68 mm
  • Spínací výstupy NO/NC fázované na tmu/světlo nastavitelné prostřednictvím tlačítek
  • Teach-in: rozsah měření a spínací výstupy nastavitelné nezávisle na sobě
  • Invertovatelná charakteristika
  • Krytí IP 67 / IP 69K
  • Certifikace Ecolab
  • Přesné snímání polohy díky optimalizovanému rozlišení a linearizaci analogové charakteristiky
  • kompaktní konstrukce pro aplikace s malými tolerancemi pro montáž

Kontrola kvality v montážních a výrobních linkách

Kompaktní pouzdro – perfektně integrovatelné pro kontrolu kvality v montážních a výrobních linkách.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář