Vstupní/výstupní moduly odolné vůči svařování s 8 porty IO-Link plus kaskádovatelné rozbočovače vstupu/výstupu s rozhraním IO-Link

Bezpečný přenos signálu v elektrických rušivých polích

Vstupní/výstupní moduly odolné vůči svařování s 8 porty IO-Link plus kaskádovatelné rozbočovače vstup/výstup IO-LinkPro svařovací proudy a elektromagnetická rušivá pole
Balluff nabízí novou řadu napájecích modulů, které byly vyvinuty pro extrémní podmínky svařovacího prostředí. Tyto moduly z plastu zesíleného skleněnými vlákny odolné vůči svařování zvládají rozstřik při svařování, svařovací proudy i elektromagnetická rušivá pole a zaručují bezpečný přenos signálu přes rušivé vlivy prostředí.
Další plus: lze je snadno nainstalovat.

Decentralizovaná systémová architektura díky rozhraní IO-Link

K řadě patří master IO-Link a rozbočovače snímačů/aktuátorů s rozhraním IO-Link, vždy s 8 porty IO-Link pro 16 vstupů a výstupů. Jsou tak zaručena inovační řešení sběrnic.

Efektivní spojení dvou bodů IO-Link umožňuje výstavbu decentralizované systémové architektury ve svařovací buňce mimo rozvodnou skříň. Síťové uzly, které jsou vybaveny masterem IO-Link, komunikují prostřednictvím Ethernetu/IP přímo s řídicím systémem nebo řídicí jednotkou stroje.

K portům IO-Link lze pomocí rozhraní IO-Link připojit nejrůznější inteligentní snímače nebo vstupní/výstupní moduly. Uživatelé tak využívají jednoduchou strukturu a profitují z velké flexibility.

Lze snadno přenášet parametry. Díky průběžné diagnostice je zajištěno spolehlivé sledování. Nákladově příznivé třížilové nestíněné průmyslové kabely lze rychle zapojit.

Přednosti vstupních/výstupních modulů

  • 8 portů IO-Link pro připojení veškerých zařízení s rozhraním IO-Link
  • až 16 vstupů/výstupů, všechny s LED pro diagnostiku závad:
    každý vstup je odolný vůči zkratu,
    každý výstup je chráněný proti přetížení
  • dobře viditelná stavová LED pro sledování portů a síťové komunikace
  • integrovaný internetový server pro zobrazování informací o modulu (IP adresa, nastavení, parametry, …)
  • integrovaný 2portový přepínač pro zřetězené sítě
  • přehledný displej pro zobrazení dodatečných informací (verze, IP adresa, název modulu, …)

Přednosti rozbočovačů snímačů/aktuátorů s rozhraním IO-Link

  • dobře viditelné LED pro indikaci funkce
  • až 16 vstupů nebo konfigurovatelné vstupy/výstupy:
  • rozšiřovací port pro připojení konektoru ventilového ostrůvku IO-Link nebo rozbočovače snímače/aktuátoru s rozhraním IO-Link (a zvýšení počtu vstupů/výstupů až na 30)

Příklad použití

Moduly odolné vůči svařování zaručují bezpečný přenos signálu za extrémních podmínek na svařovacím robotu

Moduly odolné vůči svařování zaručují bezpečný přenos signálu za extrémních podmínek na svařovacím robotu.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář