Snímače se světelným pásem se samostatným zesilovačem

Vysoce přesná detekce objektů na nejužším prostoru a v prašném prostředí

Snímače se světelným pásem se samostatným zesilovačemBezpečná detekce rychle létajících součástí za obtížných podmínek
Pro bezpečnou detekci a přesné počítání rychle létajících nebo padajících součástí ve výrobních nebo balicích procesech se zpravidla používají rámové světelné závory. Pokud je však montážní prostor obzvláště malý nebo pokud se vyskytují ztížené pracovní podmínky, jako je nekontrolovatelná prašnost, může se stát řešení tohoto úkolu výzvou.

Vysoká optická přesnost a funkční rozmanitost

Nápravu zjednávají snímače se světelným pásem BOH AI řady MICROmote® se samostatným zesilovačem BAE. Spojují vysokou optickou přesnost na nejmenším montážním prostoru s funkční rozmanitostí. Díky oddělení optické jednotky od vyhodnocovací elektroniky je snímací hlava konstruována tak, že vede ke zvlášť velké úspoře místa. S elektronikou je spojena pomocí vysoce flexibilního, avšak robustního elektrického kabelu. To zajišťuje výbornou ovladatelnost přes minimální velikost snímače. Uživatelé proto mohou snímač optimálně nastavit podle svých individuálních pracovních podmínek.

Vysoká stejnoměrnost světelného pásu

Optická přesnost světelného pásu vzniká seřazením a definovaným přesahováním jednotlivých světelných paprsků z diskrétních přesných LED. Vysoká stejnoměrnost takto vytvořeného světelného pásu je klíčem k nanejvýš přesné detekci objektů.

Řešení požadavků specifických pro příslušné aplikace

V zásadě lze samostatnou zesilovací elektroniku pro všechny snímače se světelným pásem individuálně vybírat z rozmanitých standardních provedení. Snímače se světelným pásem jsou tak v závislosti na elektronice různě použitelné: od optického okénka k dynamické detekci volně padajících součástí, přes analogové řízení pomocí snímačů na okraji dráhy až k bezdotykovému optickému koncovému spínači.

Tato modulární koncepce kromě toho umožňuje obzvláště rychlé změny specifické pro příslušné aplikace. Například přizpůsobení rozměru, materiálu pouzdra nebo charakteru povrchu individuálním úkolům detekce.

Příklad použití

Mnoho optických aplikací v automatizaci procesů přichází v prašném prostředí na své fyzikální meze. Pokud například při výrobě a následném stáčení výrobků vzniká velmi jemný prach, drasticky se snižují spolehlivost i doby provozu počítání.

Dynamické zesilovače řady BAE mají automatické upravování prahu spínání, kterým je kompenzován optický účinek prachové vrstvy. Samostatný výstup alarmu signalizuje konec automatického rozsahu úpravy. Tím je indikováno nutné čištění snímače nebo spuštěna zvenčí vyvolaná úprava citlivosti.

Vysoká stejnoměrnost světelného pásu zajišťuje nejvyšší přesnost. Rychle létající díly jsou indikovány nanejvýš přesně.

Vysoká stejnoměrnost světelného pásu zajišťuje nejvyšší přesnost. Rychle létající díly jsou indikovány nanejvýš přesně.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář