Balluff napájecí zdroje

Spolehlivé napájecí zdroje pro náročnou průmyslovou automatizaci

Balluff napájecí zdroje

Průmyslová automatizace je stále náročnější a úkoly jsou stále komplexnější. Efektivní provoz strojů a zařízení vyžaduje spolehlivé napájení. S našimi výkonnými napájecími zdroji zajistíte bezporuchový provoz vašich systémů.

Komplexní portfolio napájecích zdrojů společnosti Balluff je možné rozdělit do tří základních produktových řad: Basic, Standart a Intelligent. Výchozí řadou napájecích zdrojů Balluff je řada Basic – provedení se stupněm krytí IP 20. Řada Standard je v montážním provedení na DIN lištu s jednofázovým i třífázovým napájením a maximálním výstupní proudem do 40 A. Napájecí zdroje nejvyšší úrovně pokrývá řada Intelligent. Zdroje této řady dávají možnost svým uživatelům pracovat s informacemi o aktuálním zatížení (Load level), úroveň přetížení (Stress level) a doby životnosti (Lifetime). Balluff přináší výraznou inovaci v oblasti napájecích zdrojů prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňujícího online monitoring stavu napájecího zdroje = tyto typy zdrojů lze hrdě označit jako produkty v souladu s konceptem Industry 4.0. Tyto zdroje se nabízejí v provedení se stupněm krytí IP 20 a IP 67.

Balluff napájecí zdroje

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář