Napájecí zdroje s funkcí Heartbeat®

Efektivní napájení napětím

Různé výkonové třídyNapájecí zdroje s funkcí Heartbeat®
Inteligentní napájecí zdroje Balluff s funkcí Heartbeat® napájejí každou aplikaci napětím spolehlivě a efektivně. Napájecí zdroje se dodávají ve výkonových třídách 60 W, 120 W, 240 W a 480 W. Funkce Power Boost umožňuje 150procentní výkonovou rezervu pro potřebu špiček.

Indikace zatížení a nároků

Prostřednictvím funkce Heartbeat® napájecí zdroj průběžně informuje o svém vnitřním stavu. A indikuje aktuální zátěžovou situaci (Load), jakož i aktuální vytížení vnitřních komponent (Stress).

Předvídavá údržba

Ukazatel životního cyklu nadto poskytuje rozhodující informaci pro koncepce předvídavé údržby nebo údržby vycházející ze stavu. Díky průběžnému vnitřnímu sledování provozních parametrů napájecího zdroje je včas varováno před výpadkem. Současně se optimálně využívá životnost přístroje.

IP20 a IP67

Ultrakompaktní provedení ve třídě IP20 je vhodné pro použití v rozvodné skříni. Pro použití na místě v drsném prostředí se dodávají napájecí zdroje s funkcí Heartbeat® ve třídě IP67.

Integrovatelné do řešení diagnostiky přesahujících jednotlivé oblasti

Další přednost: inteligentní funkce lze pomocí rozhraní IO-Link přímo zapojit do inovačních řešení diagnostiky přesahujících jednotlivé oblasti. Určují tak měřítka pro moderní koncepce údržby strojů a zařízení.

Přednosti

  • mimořádně štíhlá konstrukce
  • IP20 a IP67
  • inteligentní funkce Heartbeat®
  • komunikační rozhraní IO-Link

Příklad použití

Kompaktní konstrukce napájecích zdrojů třídy IP20 šetří místo v rozvodné skříni

Kompaktní konstrukce napájecích zdrojů třídy IP20 šetří místo v rozvodné skříni.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář