Optoelektronische Mini-Sensoren mit Laser

BOS 5K Laser zur Kleinteileerkennung bestens geeignet

Klein, kompakt und leistungsfähig
Die optischen Sensoren der Produktfamilie BOS 5K bieten jetzt auch einen Mini-Lasersensor: als Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflexlichtschranke und Einweglichtschranke.

Der Mini-Laser kommt dann zum Einsatz, wenn ein preiswerter und leistungsfähiger Sensor gebraucht wird. Durch seine Laserklasse 1 benötigt er keine Schutzmaßnahmen. Und sein kompaktes Gehäuse ist ideal bei engen Einbaubedingungen.

Haupteinsatzgebiet: Kleinteileerkennung in schnellen Prozessen
Prädestiniert für die Verpackungsindustrie, die Lager- und Fördertechnik und den Maschinenbau ist er für präzise Abfragen wie der Kleinteileerkennung bestens geeignet. Und seine hohe Schaltfrequenz ermöglicht seinen Einsatz in schnellen Prozessen der industriellen Automation.

Große Reichweite mit hoher Funktionsreserve
Sein feiner Laserstrahl ist über große Distanzen gut sichtbar, einfach auszurichten und ermöglicht hohe Reichweiten, die mehr Funktionsreserve bringen.

Einfaches Handling
An Applikationen lässt er sich schnell anpassen. So genügt ein Drehschalter für die Öffner/Schließer-Umschaltung. Und seine Empfindlichkeit ist genauso einfach einzustellen – je nach Sensortyp über 6-Gang- oder 270°-Poti.

Typen
Lichttaster mit HGA bis 300 mm Reichweite

  • präzise Anpassung an die Applikation mit 6-Gang-Potenziometer
  • Kleinteileerkennung durch präzisen Lichtstrahl (0,5 mm bei 170 mm)
  • einfache Öffner-/Schließer-Umschaltung über Drehschalter

Reflexlichtschranke bis 10 m Reichweite

  • präzise Anpassung an die Applikation mit 270°-Potenziometer
  • Kleinteileerkennung durch präzisen Lichtstrahl (6 mm bei 3 m)
  • einfache Öffner-/Schließer-Umschaltung über Drehschalter

Einweglichtschranke 30 m Reichweite

  • präzise Anpassung an die Applikation mit 270°-Potenziometer
  • Kleinteileerkennung über große Distanzen durch präzisen Lichtstrahl (6 mm bei 3 m)
  • einfache Öffner-/Schließer-Umschaltung über Drehschalter

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář