Archiv

Product news – zatím zavedené

V archivu si můžete  ještě jednou dohledat důležité novinky z minulosti.

Lineární odměřování Micropulse BTL6 PF IO-Link profilové provedení

Jednoduchá konfigurace – časově úsporná instalace a uvedení do provozu

Více

S orlími oky

Optoelektronické snímače detekují sklo

Více

Super-Long-Range-Technology

Difusní snímač BOS 50K

Více

S vysokou spínací frekvencí

Kompaktní indukční minisnímače BES Q08 pro komplexní úlohy

Více

Snímače a systémy pro pohonnou a fluidní techniku

S vhodným principem snímače k optimálnímu řešení

Více

BML-S1H magnetický systém pro měření lineárního a radiálního posunutí

Absolutní měřicí systém pro krátké zdvihy

Více

Umožňuje jednoduché propojení

5-ti portový Ethernetový switch

Více

Nová generace pro vyšší efektivitu

Průmyslový RFID systém BIS V

Více

Kompletní řada

Optoelektronický snímač BOS 18M s červeným a infračerveným světlem

Více

S červeným světlem a laserem

Optoelektronické snímače M18 s potlačeným pozadím

Více

Pro optimální provoz

Modul CC-Link s funkcí NPN

Více

Maximální přesnost a hygiena pro potravinářský průmysl

Micropulse-SF snímání stavu hladiny

Více

Vynikající síťová technika pro spolehlivý přenos dat a větší výkon

IO-Link

Více

Pro jednoduchou integraci do stroje

IO-Link rozbočovače pro snímače s krytím IP-20

Více

Maximální spolehlivost z velké vzdálenosti

RFID systémy: BIS U s rychlými zapisovacími/čtecími cykly

Více

Pro kontrolu vzdálenosti a průchodu

Ultrazvukové snímače s vysokým rozlišením

Více

Pro kovové prostředí

Datový šroub RFID 13,56 MHz

Více

Ke snímání objektů

Řada plastových a nerezových kapacitních snímačů Globalprox

Více

Kapacitní snímače

BCS Q40 Uniflat – kompaktní, ploché provedení

Více

Neomezené možnosti

IO-Link 1.1 propojuje zařízení s řídicím systémem

Více

Kde jsou jiní na hranici svých možností

BSP snímače tlaku s čelní membránou

Více

1 000 úloh – jeden modul!

8násobný modul IO-Link master umožňuje připojení až 136 vstupů/výstupů

Více

Lineární odměřování Micropulse BTL6-¬V11V tyčové provedení BZ

s průmyslovým Ethernetem, s rozhraním VARAN, s odezvou v reálném čase

Více

Ultrazvukové snímače

univerzálně použitelné k měření vzdálenosti a zjišťování polohy

Více

Řada snímačů s červeným světlem a velkým dosahem

Optoelektronické snímače BOS 50K

Více

Snadné zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Redundantní lineární odměřování Micropulse BTL 7

Více

Kompletní řešení identifikace pro dopravníkové systémy

RFID systémy 13,56 MHz – malé, kompaktní a dokonale integrovatelné

Více

S mimořádnými možnostmi parametrizace a diagnostiky

Moduly polní sběrnice – nová generace

Více

Jeden pro všechny

Nové upevňovací prvky pro snímače pro pneumatické válce

Více

Nový standard v průmyslové hydraulice

Lineární odměřování Micropulse BTL 7

Více

Snímače pro upínací techniku

Lineární polohování s vysokým rozlišením

Více

Jednoduchá manipulace – nižší náklady – univerzální použití

IO-Link rozbočovače pro snímače s volitelným zapsáním kódu

Více

Vyšší efektivita pro identifikaci nástrojů

Identifikace nástrojů s průmyslovým RFID

Více

Nezávislé na povrchové úpravě objektu, do náročného prostředí

Ultrazvukové snímače snímají, počítají a kontrolují

Více

Pro snímání hladin

Řada plastových a nerezových kapacitních snímačů Globalprox

Více