Přehled nových produktů

Jednoduchá vizualizace provozních stavů

SmartLight – signalizační světlo LED s rozhraním IO-Link

Více

Kombinovaná hlava krátkého dosahu UHF BIS VU-320

Kompaktní konstrukce, dosah 1 m, automatická konfigurace

Více

Balluff napájecí zdroje

Spolehlivé napájecí zdroje pro náročnou průmyslovou automatizaci

Více

Vstupní/výstupní moduly odolné vůči svařování s 8 porty IO-Link plus kaskádovatelné rozbočovače vstup/výstup IO-Link

Bezpečný přenos signálu v elektrických rušivých polích

Více

mini.s – kompaktní a výkonné mini snímače

Široký výběr z různých provedení umožňuje ještě větší aplikační nasazení.

Více

S Poka Yoke k optimální výrobě

Ve třech krocích k cíli

Více

Vyhodnocovací jednotka RFID BIS V nezávislá na frekvenci

Pro vysokou a nízkou frekvenci: 13,56 MHz a 70 až 455 kHz

Více

S moderní technikou pohonů zvýšit produktivitu a šetřit zdroje

Řešení pro měření dráhy a senzorová řešení s vysokou účinností

Více

Easy-RFID

Jednoduchá identifikační řešení pro montáž a manipulaci

Více

Spolehlivé měření – nezávisle na materiálu a povrchu

Optoelektronické snímače vzdálenosti BOD 23K laserové třídy 1

Více

Snímače Global

Úplný sortiment pro standardní aplikace – ve vysoké kvalitě za nejlepší cenu

Více

Příslušenství konektor Push-Pull

Pro moduly Profinet-Push-Pull BNI

Více

Dohledatelnost ve výrobě

Zlepšení výrobních procesů pomocí průmyslové identifikace

Více

Optoelektronické snímače BOS 6K s vysokou třídou ochrany

Nyní se schválením ECOLAB

Více

Magneticky kódované systémy měření dráhy a úhlu BML

Přesnost pro rychlé aplikace

Více

S pohodlným IO-Linkem

Indukční snímače s funkcí TEACH

Více

Světelné pole s vysokým rozlišením

Identifikace, srovnávání, třídění

Více

Průmyslová senzorika

Pro drsné podmínky

Více

Optoelektronické minisnímače s laserem

Laser BOS 5K je nejvhodnější pro rozpoznávání malých dílů

Více

Nyní i s IO-Link

Snadno obsluhovatelné moduly Devicenet a EtherCAT s porty IO-Link

Více

Až 8krát rychlejší než standard ISO 15693

Systém Ident pro velká množství dat

Více

Odolný vůči rozstřiku při svařování

Snímače Faktor 1 s ocelovým pouzdrem potažené PTFE ochrannou vrstvou odolné vůči svařování

Více

Snímací hlava RFID BIS M-4008 typu „vše v jednom“ pro Profinet

Přímo připojitelná – šetří čas, místo i náklady

Více

Napájecí zdroje s funkcí Heartbeat®

Efektivní napájení napětím

Více

Snímače se světelným pásem se samostatným zesilovačem

Vysoce přesná detekce objektů na nejužším prostoru a v prašném prostředí

Více

Napájecí zdroje IO-Link s krytím IP 20 a IP 67

Se sledováním stavu

Více

Hub snímače / aktoru IO-Link s rozšiřovacím portem

Pro připojení konektorů ventilových ostrovů nebo hubu snímače standardu IO-Link

Více

Optoelektronické distanční snímače BOD 6K

S nastavitelným rozsahem měření – pro flexibilní přizpůsobení vaší aplikaci

Více

Řešení na míru pro techniku pohonů

Absolutní zpětná vazba motoru a přesné zjišťování polohy

Více

Snímač dráhy s rozhraními Ethernet v reálném čase

Pro rychlé, přesné a absolutní měření polohy a rychlosti

Více

Pro vynikající integraci

Průmyslové RFID systémy –„rohové“ datové nosiče

Více

Optoelektronická přesnost s červeným světlem a laserem v malých, výkonných pouzdrech

Pro montáž a použití v nejtěsnějším prostoru

Více

Profinet: moduly Push-Pull pro optické vodiče a měděné kabely

Pro kabeláž v náročném průmyslovém prostředí

Více

Ultrazvukové snímače BUS

Pro snímání stavu agresivních médií a v místech s vysokým tlakem

Více

Optoelektronické snímače s vynikající přesností

Optoelektronické snímače MICROmote®

Více

Systémy absolutní zpětné vazby pro pohonnou techniku

Kompaktní snímače dráhy s měřením v reálném čase a s vysokým rozlišením BML-S1H

Více

Při nedostatku místa

Kapacitní minisnímače s IO-Linkem a pohodlné vyhodnocovací zařízení

Více

Univerzálně použitelný

Kabely pro drsné podmínky

Více

Komplexní řešení

Pro individuální požadavky

Více

Kompaktní snímače tlaku v robustním krytu z ušlechtilé oceli

Instalace na místě akce

Více

Optimální upevnění snímačů

Systém montáže v novém praktickém provedení a nové držáky

Více

Absolutně přesný. Pro dlouhé měřené úseky

Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML-S1G

Více

Bezdotykové rozhraní IO-Link

Obousměrný indukční přenosový člen přenáší energii a data

Více

Kamerové snímače Vision BVS-E Universal

Univerzální snímač se širokým spektrem použití

Více