High-End řada snímačů tlaku

Pro náročné aplikace se zvýšenými teplotními rozsahy a do drsného prostředí.

Tlakové snímače high-endBalluff snímače tlaku pro High-End aplikace byly navrženy pro náročné požadavky a mají zvýšené teplotní rozsahy. High-End snímače tlaku jsou proto vhodné i do drsného prostředí.

Jeho kompaktní pouzdro je vyrobeno kompletně z nerez oceli. Nastavení parametrů lze provést snadno a rychle podle VDMA standardů.

Parametry

  • kompaktní pouzdro z nerez oceli
  • lokální ukazatel tlaku
  • binární spínací výstupy
  • analogové výstupní signály
  • 600 bar
  • -40  °C...125  °C
  • IP 67

Možné oblasti použití

  • větrné elektrárny
  • těžební stroje
  • chladicí a klimatizační technika

Kontrola hydraulického tlaku ve větrné elektrárně

Použití tlakových snímačů Balluff

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář