Indukční přenosové členy s rozhraním IO-Link

Snadné a rychlé rozpojení přenosu energie a signálů

Flexibilní přenos energie a dat

Přenášet energii a signály k pohybujícím se objektům je technicky vždy náročné, často obtížné a někdy dokonce nemožné, protože kabely mohou odolávat pohybům jen po omezenou dobu. Pomoc přinášejí systémy indukčních přenosových členů, které umožňují současný bezkontaktní přenos energie a dat na vzdálenost 5 mm.

Až 16 snímačů na jednom systému

Díky připojení na IO-Link lze s přenosovými členy realizovat náročné úkoly, například jako je spolehlivý a flexibilní přenos energie a procesních dat až od 16 snímačů. Náročnost kabelového propojení je pro paralelní přenos také výrazně snížena pomocí rozhraní IO-Link.

Přenos až čtyř analogových signálů

Další varianta indukčního vazebního členu s IO-Linkem umožňuje současný přenos až čtyř analogových signálů, takže mohou být přenášeny bezkontaktně i signály od měřicích systémů.

Aplikace

Typické aplikace jsou při výměně nástrojů v automatických obráběcích buňkách nebo v robotice.

Vaše výhody

  • žádné mechanické opotřebení
  • zvýšená použitelnost zařízení
  • nevyžaduje údržbu

Díky připojení na IO-Link

  • lze připojit k jednomu systému až 16 snímačů
  • možnost připojení na sběrnicové systémy

přenos zajištěný proti rušení

  • data se přenášejí pouze tam, kde je to požadováno
  • žádné interference od sousedních úseků

Popis aplikace
Snímač zjistí, zda je obrobek upevněn ve správné pozici na otočném stole a bezkontaktně přenese signály.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář