Indukční mini snímače

Mini provedení s maxi výkonem

Mini snímače Balluff

Jednoduchá instalace a integrace

Indukční mini snímače s integrovanou elektronikou jsou navrženy pro snímání polohy ve stísněných prostorech. Při montáži jsou kompletně integrovatelné ─ do kompaktních sestav jako jsou lineární jednotky, ventily a akční prvky. Jsou tak ideální pro aplikace s vysokou dynamikou. Díky jejich nízké hmotnosti je možné mini snímače použít v aplikacích s extrémně velkým zrychlením.

Provedení

Indukční mini snímače jsou dostupné jako:
  • válcové od Ø 3 mm...M8
  • kvádr s obdélníkovou základnou v R03...R04 a
  • kvádr s čtvercovou základnou Q05...Q08.

Supershorties

Nejmenší z malých - Supershorties, mají délku pouzdra pouhých 6 mm a přesto je v nich integrována kompletní elektronika, takže externí vyhodnocovací jednotky nejsou nutné.

Vaše výhody

  • Snímání polohy je nyní možné i tam, kde dosud nebylo místo pro instalaci snímače
  • Sestavy lze dále miniaturizovat, protože snímače potřebují méně místa

Použití indukčních snímačů supershorties