Snímání koncových poloh u hydrauliky – s mini snímači

Jednoduše integrovatelné a spolehlivé až do 500 barů

Indukční snímače Balluff odolné vůči vysokým tlakůmProvedení M12 se osvědčilo pro kontrolu koncové polohy na hydraulických válcích a pro sledování polohy ventilů. Vývoj v hydraulice jde směrem k miniaturizaci, a proto je vyžadován velký výkon v malém provedení.

Oblasti použití indukčních snímačů mini.s
Miniaturizované hydraulické

  • agregáty
  • ventily
  • blokové válce

Profitujte z nových mini.s

  • miniaturní snímače M8 a M5 odolné vůči vysokým tlakům
  • jednoduchá integrace do hydraulických akčních prvků
  • spínací vzdálenost 1,5 mm (M8) a 1,0 mm (M5)
  • teplotní rozsah -25….+80 °C

Použití indukčních snímačů BHS odolných vůči vysokým tlakům