Indukční snímače 8x8

Malé, robustní a jednoduše integrovatelné

Indukční snímače Balluff 8x8S novými indukčními snímači Shorties 8x8 dosáhnete spolehlivého snímání Vašich výrobních procesů. Díky jejich robustnímu kovovému pouzdru, montážní délce pouhých 20 mm (u kabelové varianty) a jejich průřezu 8x8 mm se indukční snímače dají optimálně nasadit v následujících aplikacích:

  • Snímání polohy miniaturizovaných lineárních jednotek
  • Detekce malých dílů v robotice a automatizaci
  • Na modulech „pick-and-place“
  • Podávací automaty

Vaše výhody

  • montážní výška pouhých 8 mm ve směru detekce pro jednoduchou integraci montážní sestavy
  • zvýšená spínací vzdálenost 2 mm pro větší funkční rezervu
  • robustní kovové pouzdro pro drsné podmínky
  • volitelně s kabelem nebo konektorem M8 a M5 pro jednoduché připojení  k řídicí jednotce

Příklad aplikace


Použití indukčních snímačů Balluff 8x8

Sledování koncové polohy a mezipolohy na lineárních jednotkách.