Indukční snímače Proxinox

Hroší kůže – pouzdro z ušlechtilé oceli odolává agresívním médiím.

Indukční nerezové snímače BalluffSnímače Proxinox odolávají i nejagresivnějším čisticím procesům. V potravinářském a nápojovém průmyslu, v chemickém průmyslu a také v manipulační technice jsou indukční snímače čištěny stále agresivnějšími metodami. Ať se jedná o působení kyseliny, louhu, páry, čistící pěny nebo vysokotlakého čisticího zařízení – je technologie nových nerezových snímačů Proxinox speciálně přizpůsobena těmto tvrdým podmínkám.

Nejzajímavější vlastnosti

  • Bez indikace funkce přímo na snímači:
    Otvor pro LED je zdrojem potenciálního nebezpečí při čištění, stejně tak jako možný vstup pro bakterie. Indikace funkce je umístěna do průhledné plastové části konektoru.
  • Pouzdro z ušlechtilé oceli (materiál 1.4571):
    Materiál 1.4571 je to pravé, co potravinářská a nápojová technika vyžadují. Kabelový konektor musí být také odolný vůči různým čisticím a desinfekčním prostředkům.
  • Pozlacené kontakty:
    Těžké podmínky vyžadují pozlacené kontakty, aby bylo zabráněno jejich korozi.
  • Laserem vypálené nebo vyleptané typové označení:
    Čisticí a desinfekční procesy mohou poškodit standardní typové štítky. Laserem vypálená nebo vyleptaná typová označení jsou odolná vůči těmto procesům.
  • Přídavný těsnící O-kroužek:
    Teplotní šoky vyvolané čištěním a desinfekcí mohou být příčinou velmi rozdílné roztažnosti ocelového pláště a zalévací pryskyřice.

Indukční nerezové snímače


Indukční nerezové snímače Balluff