Flexibilní přenos energie a dat

S indukčními vazebními členy

Pokud je potřeba automaticky odpojit a připojit moduly, jsou pro Vás Balluff indukční vazební členy správnou volbou. Umožňují spolehlivý a efektivní simultánní bezkontaktní přenos energie a dat na vzdálenost 5 mm. S rychle rozpojitelnými jednotkami se snadno manipuluje a jsou bezúdržbové, protože k mechanickému opotřebení již nedochází. Disponibilita zařízení je s indukčními vazebními členy Balluff výrazně zvýšena. Bezkontaktní přenos signálu a energie je možný jak paralelně, tak i s rozhraním IO-Link.

Podávací zásobník v robotických buňkách

Podávací zásobníky zásobují roboty montážními díly, jako jsou třeba plechy karoserie. Doplňování zásobníků a pozice ručních upínačů musí být stále sledována pomocí snímačů. Je-li zásobník nákladu prázdný, informace je předána robotu a ten přejde na druhý zásobník nákladu. Nyní může být první zásobník nákladu doplněn.

Pro přenos energie a signálů na nosič nákladu mohou být nasazeny indukční vazební členy jako alternativa k běžným zásuvným kontaktům, čímž odpadají problémy se zásuvnými kontakty a jejich poruchovostí.

Přehled Vašich výhod

  • spolehlivost přenosu energie a dat (12 W a až 16 signálů)
  • kompaktní pouzdro
  • rozpojitelné jednotky pro snadnou manipulaci
  • jednoduchá instalace díky systému "plug and play"
  • konektorové připojení pro M12
  • možnost axiálního rotačního pohybu mezi základnou a vzdálenou jednotkou
  • nevyžaduje údržbu
  • žádné mechanické opotřebení 
  • zvýšená použitelnost zařízení

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář