Kapacitní snímače z ušlechtilé oceli

Vždy připraveny splnit Vaše náročné?

Balluff BCS z ušlechtilé oceli Kapacitní snímače z ušlechtilé oceli jsou ideální pro sledování výšky hladiny a detekce kapalných médií v prostorách s vysokými hygienickými požadavky. Splňují všechny požadavky pro zajištění bezpečné, stabilní a hygienické výroby. Dokonalá připevňovací a připojovací technika z ušlechtilé oceli zaručuje vynikající integraci.

Díky pouzdru z ušlechtilé oceli vhodné pro styk s potravinami a certifikované odolnosti vůči agresivním čisticím prostředkům jsou první volbou u mokrých a hygienických procesů v potravinářském průmyslu. Vykazují maximální těsnost díky krytí IP 67, IP 68 a IP 69K. Navíc jsou odolné vůči teplotám do 120 °C. Tím je zaručena dlouhá životnost a procesní spolehlivost, zkrátka: maximální kvalita.

Naše kapacitní snímače nejsou jen mistry ve snímání objektů a hladin v prostředích s vysokými požadavky jako v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale svou kvalitu ukazují i v dalších aplikacích, kde jsou snímače vystaveny drsným okolním podmínkám.

Balluff nabízí kromě klasických provedení s válcovými pouzdry i kapacitní snímače v kvádrovém a diskovém provedení, které jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů, aby bylo možné uspokojit nejrozmanitější aplikační požadavky. Vy si tak můžete vybrat vhodné provedení, které Vám nejlépe vyhovuje.

Kapacitní snímače z ušlechtilé oceli

  • pro velké utahovací momenty pro připevnění
  • osvědčené v drsných podmínkách potravinářského, plastikářského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, stejně jako při výrobě speciálních strojů

Snímače z ušlechtilé oceli


Kapacitní snímače Balluff z ušlechtilé oceli