Kapacitní snímače odolné vysokým teplotám

Až do 250°C

Kapacitní snímače odolné vůči vysokým teplotám Také pro oblasti s vysokými teplotami nabízí Balluff speciální kapacitní snímače. Naše kapacitní snímače odolné vysokým teplotám jsou osvědčené v aplikacích vyžadujících snímání hladin kapalných, pastózních nebo práškových médií v rozsahu teplot až do 250 °C. Aby obstály i v těchto extrémních podmínkách, jsou pouzdra snímačů vyrobena z ušlechtilé oceli a aktivní plocha snímačů je z PTFE. Navíc jsou snímače vybaveny speciálním kabelem Triax a externí vyhodnocovací jednotkou.

Kapacitní snímače odolné vysokým teplotám

  • pro použití při vysokých teplotách až do 250 °C
  • vhodné pro snímání hladiny např. granulátů v sušících zařízeních (plastikářský průmysl)
    a pro snímání objektů ze žhavých materiálů upnutých v upínacích čelistech