Optoelektronické mini snímače

Nejmenší z malých

Optoelektronické mini snímačeOptoelektronické mini snímače jsou ideální v případě, že je k dispozici velmi málo místa nebo je kvůli vysokým rychlostem nutná jen malá hmotnost. Nejlépe se hodí pro vysoce dynamické aplikace, jako jsou robotická ramena, protože právě zde jsou žádány díly s nízkou hmotností, v kompaktním provedení a s maximální přesností spínání.

Mini snímače jsou dostupné v provedeních jako difusní snímače, reflexní optické závory a jednocestné optické závory s válcovým 08M nebo kvádrovým kovovým pouzdrem s délkou hrany 8 mm. Dokáží si vás získat svojí snadnou obsluhou a manipulací, protože disponují fixními vzdálenostmi a dosahy. Díky své velké flexibilitě jsou malé robustní optoelektronické snímače navíc ještě obzvlášť ekonomické.

V plastovém provedení (20,6 x 12,5 x 7,6 mm) je vám k dispozici kompletní řada difusních snímačů, reflexních optických závor, jednocestných optických závor a difusních snímačů s potlačeným pozadím. Kovové vložky v plastovém pouzdru zaručují bezpečnou a jednoduchou montáž. Laseru podobný světelný bod umožňuje přesnou detekci malých dílů. Bezkonkurenční dosah až 1,2 m a rychlá odezva je předurčuje pro dynamické aplikace.

Vaše výhody

  • větší efektivita díky jednoduché manipulaci
  • velká konstrukční volnost díky rozmanitým provedením
  • vysoká procesní přesnost díky sofistikované laserové technice nebo technologii Pinpoint

Spolehlivé snímání malých dílů s laserovými jednocestnými optickými závorami BOS Q08M