Světelné mříže

Vše pod kontrolou

Světelné mřížky BalluffSvětelné mříže jsou dodávány v různých výškách měřícího pole a s velkými i malými dosahy. To umožňuje spolehlivé snímání širokých i značně velkých objektů. Balluff také nabízí výběr mezi provedeními světelných mříží s nízkým a vysokým rozlišením. Pro snímání výšky, resp. šířky objektu, systém disponuje analogovým napěťovým výstupem. Přídavný spínací výstup ukazuje, zda se objekt nachází v kontrolovaném pásmu. Společně se světelnou mříží jsou dodávány úhlové držáky, které umožňují rychlou a snadnou montáž. Nastavení a montáž se tak stávají pro uživatele velmi komfortní a zcela bezproblémové.

Parametry

  • jednoduché připojení
  • snadná instalace
  • okamžitá připravenost k provozu
  • bez náročného parametrování
  • dosahy 150 mm až 2,1 m
  • výšky měřícího pole 100, 150, 300 mm
  • analogový výstup

Aplikace

  • počítání dílů
  • měření a kontrola výšky
  • kontrola přítomnosti
  • kontrola prověšení a polohy
  • kontrola palet
  • kontrola polohy a materiálu

Přesné snímání objektů se světelnými mřížemi

Použití světelných mřížek Balluff