Luminiscenční snímač

Snímání neviditelných značek

Luminiscenční snímače BalluffJe-li třeba snímat značky, které jsou pro lidské oko neviditelné, jsou požadovány luminiscenční snímače. Rozpoznají totiž jakýkoli druh fluorescenční látky, i když jsou značky jen sotva viditelné.

Nastavení

Jediným stisknutím tlačítka jsou rozpoznány značky s vyšší luminiscencí než má jejich pozadí. Tento režim je standardní a snímač pracuje v režimu spínání na světlo. Pro spolehlivé výsledky při malých rozdílech mezi pozadím a značkou lze provést přesné nastavení. V tomto nastavení je také možné zvolit funkci výstupu (spínání na světlo/tmu).

Funkce

Podle provedení detekují luminiscenční snímače Balluff značky na libovolném povrchu nebo proti libovolnému pozadí. Kromě toho si lze vybrat luminiscenční snímače s různými světelnými zdroji. S UV světlem již není externí lampa zapotřebí. Navíc lze snímací vzdálenost díky přídavným čočkám ještě zvýšit. Díky adaptovatelné vláknové optice a vysoce výkonných UV LED je možné snímat na velkou vzdálenost a provést montáž i ve stísněném prostoru.

Aplikace

  • Práce v logistice (značení, výběr)
  • Práce ve výrobním procesu (vedení, sledování, třídění)
  • Obalové stroje (kontrola při řezání, skládání)
  • Keramický průmysl (např. polohování dílů)
  • Dřevařský průmysl (např. kontrola nalepovacího pásu)
  • Farmaceutický průmysl (kontrolní úkoly ve výrobním procesu)
  • Textilní průmysl (např. vedení řezu)
  • Potravinářský průmysl

Správné rozmístění lahví před zabalením

Správné napolohování lahví před přebalením