Rozbočovače s IO-Linkem pro snímače/akční prvky

Snadná instalace, efektivní parametrizace a diagnostika

Balluff snímačové rozbočovače s IO-Linkem efektivně doplňují instalaci stroje. Rychle, pohodlně a spolehlivě lze připojit až 16 standardních snímačů. Přitom může být každý vstup nakonfigurován pomocí příslušného parametru jako spínací (NO) nebo rozpínací (NC). Tím je dosaženo vysoké flexibility, protože lze jednoduše připojit i antivalentní snímače DESINA. Díky standardnímu trojžilovému vedení je již během 2 ms k dispozici úplný obraz příslušného procesu.

Rozbočovače s IO-Linkem pro akční prvky splňují požadavky vztahující se k „pasivní bezpečnosti“ na bezpečné vypínání výstupů podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, EN 954-1 kategorie 3, EN 13849-1, EN 62061 SIL2. I/O blok je rozdělen na dva galvanicky oddělené segmenty tak, že mohou být implementovány pomocí jediného modulu dva samostatně spínané bezpečnostní okruhy.

Rozbočovač pro analogové snímače si můžete vybrat ve dvou variantách, s proudovým nebo napěťovým rozhraním. To umožňuje spolehlivé připojení analogových snímačů bez IO-Link rozhraní. Můžete využít čtyři analogové kanály, které mohou být doplněny čtyřmi dalšími standardními digitálními vstupními porty podle IEC 61131. Analogové kanály mají rozlišení 10 Bitů.

Konfigurovatelné rozbočovače pro snímače/akční prvky poskytují maximální flexibilitu. Každý port je možné využít jako vstup nebo výstup, nastavením příslušného parametru. Pro zvýšení výstupního výkonu existuje možnost použít moduly s přídavným napájením.

Huby IO-Linku

Provedení

Balluff snímačové rozbočovače s IO-Linkem jsou Vám k dispozici s plastovým nebo kovovým pouzdrem, které zajišťuje krytí IP 67 popř. IP 20. Snímačové rozbočovače s kovovým pouzdrem jsou úplně zapouzdřeny, takže jim nárazy nebo leptavé kapaliny nemohou nijak ublížit. Jsou navrženy pro použití ve velmi drsných průmyslových podmínkách s teplotním rozsahem až do 70°C. Snímačové rozbočovače jsou také dostupné s integrovanou funkcí kódování, která je především užitečná pro identifikaci nástrojů.

Všechny snímačové rozbočovače umožňují snadnou instalaci a údržbu, kterou ještě usnadňují jasně svítící stavové LED diody. Kontrola jednotlivých kanálů specifická pro samostatný port detekuje zkrat i přetížení a poskytuje tak vysoký stupeň selektivní diagnostiky, který je pro přístroje s touto funkcí jedinečný.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář