Více efektivity pro intralogistiku

Průmyslové RFID systémy: Ferroident – výkonný i na kovu

861779 G 22 01

Pro optimalizovaný tok materiálu

Kvůli stále komplexnějším výrobním procesům a větší různorodosti dílů je vnitropodnikový tok materiálu náchylnější k výpadkům. Abychom tomu předešli, můžeme propojit datové a materiálové toky pomocí průmyslového RFID a tím zajistit hladký průběh procesu.

Vysledovatelnost všech dat

Průmyslové RFID produkty řady BIS M mohou bezkontaktně zaznamenat celý výrobní proces na všechny výrobky a tím zajistit, že data budou vysledovatelná. Díky tomuto systému budete mít například informace, které materiály, sériová čísla a stroje byly použity – stejně tak, kde a kdy byly použity. Řízení dodavatelského řetězce se stane maximálně spolehlivé. Pomocí průmyslového RFID se zásobovací a výrobní řetězce stanou absolutně transparentní.

Maximálně spolehlivá výroba v každém prostředí

Díky Balluff Ferroident je kolísání kvality věcí minulosti. Chyby jsou důsledně eliminovány, jelikož jsou ihned detekovány a příslušný díl je vrácen, opraven nebo vyřazen. A to zcela autonomně, neboť průmyslové RFID systémy BIS M řídí procesy samy.

Výkonný Ferroident přináší optimální bezpečnost výroby: je nezávislý na nosném materiálu a obsahu. Nejen ve vodě, oleji nebo prachu. Ale dokonce i na kovu.

Absolutně spolehlivé, nezávisle na obsahu, ať to jsou:

  • kovy (hliník, ušlechtilá ocel ...)
  • plasty (PVC, teflon ...)
  • kapaliny (voda, oleje ...)
  • přírodní materiály (dřevo, kaučuk ...)

V každém prostředí – i na kovu

  • bezkontaktní a robustní
  • malé a výkonné
  • velká zapisovací/čtecí vzdálenost
  • libovolně přepisovatelné
  • flexibilní, rychlá komunikace

Ferroident je vhodný do každého průmyslového prostředí. A jeho neomezené zapisovací/čtecí cykly zajišťují flexibilní a rychlou komunikaci. Tento malý výkonný systém s frekvencí 13,56 MHz disponuje velkým dosahem a možností integrace do všech řídicích jednotek.


Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář