Vhodné pro každé prostředí

HF vyhodnocovací jednotka CC-Link

Průmyslový RFID systém od firmy Balluff nabízí vysokofrekvenční vyhodnocovací jednotku speciálně pro CC-Link - přední protokol průmyslové sběrnice v Asii, který zajišťuje rychlou a robustní komunikaci mezi různými uzly. Splňuje normu ISO 15693 a 14443, a využívá celosvětově schválenou frekvenci 13,56 MHz, díky které může být nasazena kdekoliv na světě.

Nyní přímo

HF vyhodnocovací jednotka BIS M-699 s 13,56 MHz může být použita přímo. Používá se všude tam, kde se spojují robustní řadiče pomocí CC-Link. Různorodá nabídka speciálních datových nosičů, např. pro vestavnou montáž do kovu, pro teploty až do 200 °C nebo pro maximální vzdálenost, otvírá možnosti použití v téměř všech sektorech průmyslu.

Vaše výhody

  • flexibilní použití díky mnoha možnostem kombinací datových nosičů a antén
  • až dvě antény na vyhodnocovací jednotku
  • ověřená kvalita s certifikátem CC-Link
  • Šetří čas díky uvedení do provozu pomocí hotových funkčních modulů nebo kabeláži s konektory, které lze snadno našroubovat k robustnímu pouzdru. Práci s vyhodnocovací jednotkou ještě více ulehčují diagnostické funkce.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář