HF datové nosiče s 13,56 MHz pro vysoké teploty

200 °C s datovými nosiči BIS-M

Má-li být RFID systém nasazen v lakovacích linkách nebo ve výrobních procesech při vysoké teplotě, jsou nezbytné robustní vysokofrekvenční datové nosiče.

Pro tyto aplikace je ideální vysoce výkonný vysokofrekvenční datový nosič BIS M-107. Mimořádně se osvědčil všude tam, kde záleží na rychlém přenosu dat v těžkých podmínkách a velké zapisovací/čtecí vzdálenosti.

Bezkontaktně zaznamená všechna data a zajistí tak jejich zpětnou vysledatelnost. Jeho neomezené zapisovací/čtecí cykly se starají o flexibilní a rychlou komunikaci i u velkého množství dat. Systém nepodléhající opotřebení se dá integrovat do všech řídicích jednotek.

Vaše výhody

  • 200 °C
  • 1 000 hodin testování (při trvalé teplotě)
  • 30 mm typická zapisovací/čtecí vzdálenost
  • robustní pouzdro
  • montáž na kov s teplotně odolným podkladem jako podložkou
  • ISO 15693
  • Kapacita paměti 112 bytů