Transparentnost díky silné HF sadě

HF anténa BIS M-350

Jedna z výzev intralogistiky je přeprava trvale se měnících materiálů. I tak je požadován hladký průběh a transparentnost podnikových procesů. Na RFID systémy jsou proto kladeny náročné požadavky. Kovové podklady nebo kapaliny, ale i znečištění vystavují RFID systémy tvrdé zkoušce. To neplatí pro HF anténu BIS M-350. Ta totiž se svými optimalizovanými datovými nosiči překonává takové problémy jako nic a spolehlivě zajišťuje maximální transparentnost. To znamená, že všechna data jsou tak kdykoli zpětně vysledovatelná

Oblasti použití

Výhody antény BIS M-350 HF jsou ihned zřejmé v aplikacích, kde je datový nosič připevněn přímo na kov nebo kde materiál, který se bude nacházet v bezprostřední blízkosti datového nosiče nelze předem určit – například, pokud jsou výrobky přepravovány v bednách. BIS M senzory různé materiály jednoduše potlačí, takže voda, olej, prach a kov nemají na vysoce výkonné datové nosiče žádný vliv.

Vaše výhody

  • Vzdálenosti až do 130 mm představují větší flexibilitu – a to nezávisle na podkladu
  • Datové nosiče FRAM zajišťují téměř neomezené zapisovací/čtecí cykly
  • Díky shodě s ISO 15693 použitelné po celém světě.
  • Stavové ukazatele přímo na tělese antény usnadňují každodenní provoz.
  • Robustní pouzdra zajišťují spolehlivé použití v drsných podmínkách.
  • 100% kvalita RFID znamená větší spolehlivost