Průmyslové RFID systémy BIS

Pět systémů nabízí mnohostranné použití.

Správná data ve správný čas na správném místě

Potřebujete-li funkci zápisu a čtení v oblasti průmyslové identifikace a chcete zpracovávat velká množství dat, jsou pro vás průmyslové systémy RFID ideální volbou. Zaručují v každém jednotlivém procesním kroku aktuální data. Dokonce i bez přímého vizuálního kontaktu. Tyto systémy jsou vysoce spolehlivé na velké vzdálenosti i při vysoce dynamických aplikacích. Průmyslové RFID systémy od firmy Balluff nabízejí flexibilní, bezkontaktní datovou komunikaci. Jsou rychlé, robustní a vyhovují všem průmyslovým prostředím. I přes jejich výkonnost jsou navíc cenově velmi přijatelné.

Oblasti použití

Balluff nabízí pět různých průmyslových RFID systémů s rozsáhlým spektrem komponentů, které umožňují pokrýt široký rozsah aplikací. Různá konstrukční provedení umožňují realizaci aplikací, jako jsou: ochrana před kopírováním, správa nástrojů, kontroly přístupu nebo sledování zboží.

  • BIS C s velkou škálou variant  se vyznačuje  širokým spektrem použití.
    Je obzvlášť výkonný a flexibilní při spolehlivé identifikaci nástrojů a v obráběcích centrech s velkým obsahem
    chladicích a mazacích médií nebo při sterilizaci za vysokých teplot v autoklávu.
  • Cenově výhodný BIS L se doporučuje pro logistiku a montážní linky
  • BIS M umožňuje superrychlý přenos dat a velkou zapisovací/čtecí vzdálenost. Výborně se osvědčil v intralogistice, u kontrol přístupu nebo v ochraně proti kopírování
  • BIS S je charakterizováno velkým množstvím dat k řízení montáže a výroby
  • BIS U se optimálně používá ve vysoce dynamických aplikacích. Nabízí maximální spolehlivost na velkou vzdálenost

Komponenty

Průmyslové RFID systémy Balluff se skládají z datového nosiče, čtecí/zapisovací hlavy a procesoru. Data mohou být zapisována a vyčítána z datového nosiče. Přitom množství dat a zapisovací/čtecí cykly závisí na paměťovém médiu. Svou energii získávají datové nosiče ze zapisovací/čtecí jednotky, která nevyžaduje baterie. Elektronika a anténa jsou v datovém nosiči integrované. Jejich výkon a frekvence definují dosah.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář