Odměřování Micropulse ProCompact s ochranným kabelovým systémem

Systém zpětné vazby pro hydraulické válce do extrémního prostředí

Snímač dráhy Micropulse Pro-Compact se systémem ochrany kabelůPokud potřebujete provádět velmi přesná měření i za extrémních venkovních podmínek, je pro vás ideální volbou plně svařovaný systém Micropulse ProCompact. Je celý z nerezu s krytím IP 68 a splňuje požadavky na krytí IP69K při použití ochranného kabelového systému. Díky tomu se výborně hodí pro použití do náročných povětrnostních podmínek. Další bezpečnostní opatření jako je samostatné pouzdro, ochranný nátěr, speciální šrouby nebo kabely nejsou již nutné.

Bezkontaktní princip měření těchto systémů zaručuje odolnost proti opotřebení a téměř neomezenou životnost. Jejich výstupní signál s vysokou přesností slouží jako absolutní signál pro řídicí jednotky s širokým rozsahem různých rozhraní.

Vaše výhody

  • do extrémních venkovních prostředí
  • maximální míra spolehlivosti a přesnosti

Oblasti použití

  • zdymadla a plavební komory
  • říční vodní elektrárny
  • velké hydraulicky poháněné ventily
  • plovoucí bagry
  • drážní systémy
  • těžební stroje
  • vodní elektrárny
  • stavební stroje
  • kombajny

Spolehlivé v extrémních podmínkách